CDC-MP 0,5-1,5
-
Krimpcontact
1016662
Krimpcontact, nominale stroom: 8 A, type contactaansluiting: Bus, aansluitmethode: Krimpaansluiting, contactoppervlak: tin, verpakkingsmethode: Grootverpakking, artikelfamilie: CDC-MP
Productdetails
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | De krimpcontacten mogen alleen met vrijgegeven krimpgereedschap worden verwerkt. |
| Opmerking bij documentatie | De krimphoogten zijn afhankelijk van het toegepaste krimpgereedschap. U vindt de waarden in de gereedschapdocumentatie. |
| Producttype | Krimpcontact |
| Productfamilie | CDC-MP |
| Aansluitmethode | Krimpaansluiting |
| Type contactaansluiting | Bus |
| Striplengte | 3,5 mm |
| Aderdoorsnede soepel | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 20 ... 16 |
| contactoppervlak | tin Sn |
| materiaal contactoppervlak | Tin |
| metalen oppervlak aansluiting (coating) | tin (2 - 4 µm Sn) |
| metalen oppervlak contactbereik (coating) | tin (2 - 4 µm Sn) |
| Oppervlakte-toestand | vertind |
| materiaal contact | Cu-legering |
| nominale stroom IN | 8 A |
| verpakkingsmethode | Grootverpakking |
| Artikelnummer | 1016662 |
| Verpakkingseenheid | 100 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 300 Stuks |
| Verkoopcode | AACDCA |
| Productcode | AACDCA |
| GTIN | 4055626497181 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 0,18 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 0,173 g |
| Douanetariefnummer | 85366990 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27460403 |
| ECLASS-15.0 | 27460403 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000796 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121500 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
-
CDDC 1,5/ 2-PV-3,5 - Directe connector 1016515
-
CDDC 1,5/ 3-PV-3,5 - Directe connector 1016513
-
CDDC 1,5/ 4-PV-3,5 - Directe connector 1016512
-
CDDC 1,5/ 5-PV-3,5 - Directe connector 1016516
-
CDDC 1,5/ 6-PV-3,5 - Directe connector 1016517
-
CDDC 1,5/ 7-PV-3,5 - Directe connector 1016518
-
CDDC 1,5/ 8-PV-3,5 - Directe connector 1016519
-
CDDC 1,5/ 9-PV-3,5 - Directe connector 1016520
-
CDDC 1,5/10-PV-3,5 - Directe connector 1016521
-
CDDC 1,5/11-PV-3,5 - Directe connector 1016510
-
CDDC 1,5/12-PV-3,5 - Directe connector 1016522
-
CDDC 1,5/13-PV-3,5 - Directe connector 1016523
-
CDDC 1,5/14-PV-3,5 - Directe connector 1016524
-
CDDC 1,5/15-PV-3,5 - Directe connector 1016525
-
CDDC 1,5/16-PV-3,5 - Directe connector 1016526
-
CDDC 2,5/ 2-PV-5,0 - Directe connector 1016293
-
CDDC 2,5/ 3-PV-5,0 - Directe connector 1016292
-
CDDC 2,5/ 4-PV-5,0 - Directe connector 1016290
-
CDDC 2,5/ 5-PV-5,0 - Directe connector 1016289
-
CDDC 2,5/ 6-PV-5,0 - Directe connector 1016288
-
CDDC 2,5/ 7-PV-5,0 - Directe connector 1016286
-
CDDC 2,5/ 8-PV-5,0 - Directe connector 1016285
-
CDDC 2,5/ 9-PV-5,0 - Directe connector 1016280
-
CDDC 2,5/10-PV-5,0 - Directe connector 1016279
-
CDDC 2,5/11-PV-5,0 - Directe connector 1016278
-
CDDC 2,5/12-PV-5,0 - Directe connector 1016277
-
CDDC 2,5/13-PV-5,0 - Directe connector 1016276
-
CDDC 2,5/14-PV-5,0 - Directe connector 1016274
-
CDDC 2,5/15-PV-5,0 - Directe connector 1016273
-
CDDC 2,5/16-PV-5,0 - Directe connector 1016272
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem