CDDC 1,5/ 4-PV-3,5 - Directe connector
1016512

directe connector voor printplaten, nominale doorsnede: 1,5 mm2, kleur: groen, nominale stroom: 8 A, nominale spanning (III/2): 160 V, aantal potentialen: 8, aantal rijen: 2, aantal polen: 4, aantal aansluitingen: 8, artikelfamilie: CDDC 1,5/..-PV, rastermaat: 3,5 mm, aansluitmethode: Crimpaansluiting, montage: SKEDD - directe insteektechniek, aansluitrichting ader/printplaat: 90 °, pin-lay-out: lineaire pinning, steeksysteem: SKEDD, vergrendeling: Snap-in-vergrendeling, bevestigingsmethode: Vergrendelingsflens, verpakkingsmethode: verpakt in karton

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

SKEDD-insteekveerdruktechniek maakt een flexibele positionering op de printplaat mogelijk
gereduceerde component- en proceskosten: eenvoudig met de hand insteken en trillingsbestendig aansluiten
door de in twee rijen geplaatste contacten is een hoge pakkingsdichtheid op een compact oppervlak mogelijk
Breed toepassingsspectrum dankzij de geschiktheid voor printplaten met chemisch vertind of Hot Air Leveling (HAL)-oppervlak
voordelige aansluiting van grote aantallen vercrimpte aders
gereedschap voor handmatig en automatisch crimpen optioneel leverbaar