QUINT POWER biedt in het vermogensbereik tot 100 W maximale beschikbaarheid van de installatie bij de meest compacte bouwgrootte. Voor toepassingen in het lage vermogensbereik zijn een preventieve functiebewaking en een krachtige vermogensreserve beschikbaar.
QUINT4-PS/48-110DC/24DC/2.5/PT
-
DC/DC-converters
1066708
Primair geschakelde DC/DC-converters, QUINT POWER, Railmontage, Ingang: 48 V DC - 110 V DC, uitgang: 24 V DC / 2,5 A
Productdetails
nominaal ingangsspanningsbereik | 48 V DC ... 110 V DC |
Ingangsspanningsbereik | 48 V DC ... 110 V DC -37,5 % ...+40 % |
breed ingangsbereik | ja |
spanningsvastheid max. | 160 V DC (60 s) |
inschakelstootstroom | typ. 8 A |
Inschakelstroomstoot integraal (I2t) | typ. 0,1 A2s |
Begrenzing inschakelstroomstoot | 8 A |
Netuitval-overbruggingstijd | typ. 14 ms (48 V DC) |
typ. 17 ms (110 V DC) | |
stroomopname | typ. 1,7 A (48 V DC) |
typ. 0,75 A (110 V DC) | |
inschakeltijd | < 1 s |
ingangszekering | 4 A (traag, intern) |
Selectie geschikte zekering voor de ingangsbeveiliging | 10 A ... 16 A (karakteristiek B, C, D, K of vergelijkbaar) |
rendement | typ. 93,7 % (110 V DC) |
Uitgangskarakteristiek | U/I Advanced |
nominale uitgangsspanning | 24 V DC |
instelbereik van de uitgangsspanning (Uset) | 24 V DC ... 28 V DC (> 24 V DC, constant vermogen) |
nominale uitgangsstroom (IN) | 2,5 A |
statische Boost (Istat.Boost) | 3,125 A (≤ 40 °C) |
dynamische Boost (IDyn.Boost) | 5 A (≤ 60 °C (4,9 s)) |
kortsluitvast | ja |
nullastbestendig | ja |
Derating | > 60 °C (2,5 %/K van POut nom.) |
Uitgangsvermogen (PN) | 60 W |
Uitgangsvermogen (PStat. boost) | 75 W |
Uitgangsvermogen (PDyn. boost) | 120 W |
Retourstroombestendig | ≤ 35 V DC |
Beveiliging tegen overspanning bij de uitgang (OVP) | ≤ 32 V DC |
rimpel | < 20 mVtt |
regelafwijking statisch | < 1 % (belastingsverandering statisch 10 % ... 90 %) |
regelafwijking dynamisch | < 1 % (belastingsverandering statisch 10 % ... 90 %) |
regelafwijking Ingangsspanningsverandering | < 1 % (belastingsverandering statisch 10 % ... 90 %) |
reactietijd | < 1 s (UOUT (10 % ... 90 %)) |
in serie schakelbaar | ja |
Vermogensdissipatie nullast maximaal | < 2,2 W |
Vermogensdissipatie nominale belasting maximaal | < 4,8 W |
parallelschakelbaar | ja, t.b.v. redundantie en het verhogen van vermogens |
Ingang | |
positie | 1.x |
Aderaansluiting | |
aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
massief | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
flexibel | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
flexibel met adereindhuls met en zonder kunststofhuls | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
flexibel met adereindhuls met kunststofhuls | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
massief (AWG) | 22 ... 14 |
Striplengte | 10 mm |
Uitgang | |
positie | 2.x |
Aderaansluiting | |
aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
massief | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
flexibel | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
flexibel met adereindhuls met en zonder kunststofhuls | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
flexibel met adereindhuls met kunststofhuls | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
massief (AWG) | 20 ... 14 |
Striplengte | 10 mm |
Signaal | |
positie | 3.x |
Aderaansluiting | |
aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
massief | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
flexibel | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
flexibel met adereindhuls met en zonder kunststofhuls | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
flexibel met adereindhuls met kunststofhuls | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
massief (AWG) | 24 ... 14 |
Striplengte | 10 mm |
Led-signalering | |
signaaldrempel | > PThr (led brandt geel, uitgangsvermogen > PThr, afhankelijk van de stand van de keuzeschakelaar) |
> 0,9 x USet (Led brandt groen) | |
< 0,9 x USet (Led knippert groen) | |
Signaaluitgang Configureerbaar | |
Digitaal | 0 V DC |
24 V DC | |
22 mA | |
Default | 24 V DC |
22 mA | |
24 V DC voor UOut > 0,9 x Uset |
Aantal fasen | 1,00 |
isolatiespanning ingang/uitgang | 2,6 kV DC (typetest) |
1,2 kV DC (stuktest) | |
schakelfrequentie | 130,00 kHz ... 130,00 kHz (Hulpomvormer-niveau) |
70,00 kHz ... 250,00 kHz (Hoofdomvormer-niveau) |
Producttype | DC/DC-converters |
Productfamilie | QUINT POWER |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 1200000 h (25 °C) |
> 618000 h (40 °C) | |
> 230000 h (60 °C) | |
Isolatie-eigenschappen | |
Beveiligingsklasse | II |
vervuilingsgraad | 2 |
Verwachte levensduur (elektrolytcondensatoren) | |
stroom | 2,5 A |
temperatuur | 40 °C |
tijd | 171000 h |
extra tekst | 24 V DC |
Verwachte levensduur (elektrolytcondensatoren) | |
stroom | 2,5 A |
temperatuur | 30 °C |
tijd | 343000 h |
extra tekst | 24 V DC |
Artikelafmetingen | |
Breedte | 32 mm |
Hoogte | 106 mm |
diepte | 90 mm |
Artikelafmetingen bij alternatieve montage | |
Breedte | 90 mm |
Hoogte | 106 mm |
diepte | 32 mm |
Inbouwmaat | |
Inbouwpositie rechts/links (actief) | 15 mm / 15 mm (POut ≥50 %) |
Inbouwafstand rechts/links (passief) | 5 mm / 5 mm (POut ≥50 %) |
Inbouwafstand rechts/links (actief, passief) | 0 mm / 0 mm (POut ≤50 %) |
Inbouwafstand boven/onder (actief) | 30 mm / 30 mm (POut ≥50 %) |
Inbouwafstand boven/onder (passief) | 30 mm / 30 mm (POut ≥50 %) |
Inbouwafstand boven/onder (actief, passief) | 30 mm / 30 mm (POut ≤50 %) |
montagetechniek | Railmontage |
Montage-instructie | samenbouw: PN ≥50 %, horizontaal 5 mm, naast actieve componenten 15 mm, verticaal 50 mm samenbouw: PN <50 %, horizontaal 0 mm, verticaal boven 40 mm, verticaal onder 20 mm |
Gelakt | nee |
brandbaarheidsklasse volgens UL 94 (behuizing / klemmen) | V0 |
Behuizingsmateriaal | Kunststof |
uitvoering van de behuizing | Polycarbonaat (PC), UL 94 V0 |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
omgevingstemperatuur (start-up type tested) | -40 °C |
Inzethoogte | ≤ 5000 m (> 2000 m, let op derating) |
klimaatklasse | 3K3 (volgens EN 60721) |
max. toel. luchtvochtigheid (bedrijf) | ≤ 95 % (bij 25 °C, geen condens) |
schokken | 18 ms, 30g, afhankelijk van de richting (volgens IEC 60068-2-27) |
trillingen (bedrijf) | < 15 Hz, amplitude ± 2,5 mm; 15 Hz ... 100 Hz: 2,3 g 90 min. (volgens IEC 60068-2-6) |
Temp Code | T4 (-25 ... +70 °C; > 60 °C, Derating: 2,5 %/K) |
Overspanningscategorie | |
EN 61010-1 | II (≤ 5000 m) |
EN 62477-1 | III (≤ 2000 m) |
Brandbeveiliging in railvoertuigen | |
normcode | Brandbeveiliging in railvoertuigen |
normen/bepalingen | EN 45545-2 (HL3) |
Veiligheid meet-, besturings-, regel- en laboratoriumapparaten | |
normcode | Elektrische veiligheid (van besturings- en regelapparaten) |
normen/bepalingen | IEC 61010-1 |
Veiligheidslaagspanning met veilige scheiding | |
normcode | Veiligheidslaagspanning met veilige scheiding |
normen/bepalingen | IEC 61010-1 (SELV) |
Netspanningsinbreuk | |
normcode | Netvariatie/onderspanning |
normen/bepalingen | EN 61000-4-29 |
UL | |
Codering | UL Listed UL 61010-1 |
UL | |
Codering | UL Listed UL 61010-2-201 |
UL | |
Codering | UL 121201 & CSA C22.2 No. 213-17 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D T4 (Hazardous Location) |
CSA | |
Codering | CAN/CSA C22.2 No. 61010-1-12 |
CSA | |
Codering | CAN/CSA C22.2 No. 61010-2-201:18 |
SIQ | |
Codering | CB-Scheme (IEC 61010-1, IEC 61010-2-201) |
Scheepsbouw | |
Codering | DNV GL |
elektromagnetische compatibiliteit | conformiteit met EMC-richtlijn 2014/30/EU |
EMC-eisen stooremissie | EN 61000-6-3 |
EN 61000-6-4 | |
EMC-eisen stoorimmuniteit | EN 61000-6-1 |
EN 61000-6-2 | |
EMC-eisen energiecentrale | EN 61850-3 |
EN 61000-6-5 | |
Stooremissie via de kabel | |
normen/bepalingen | EN 55016 |
EN 61000-6-3 (klasse B) | |
Stooremissie | |
normen/bepalingen | Aanvullende basisnorm EN 61000-6-5 (stoorvastheid schakelinstallaties), IEC/EN 61850-3 (energievoorziening) |
Stooremissie | |
normen / bepalingen | EN 55016 |
EN 61000-6-3 (klasse B) | |
DNV GL stooremissie via de kabel | |
DNV | Klasse B |
extra tekst | Bereik brug en dek |
DNV GL stooremissie | |
DNV | Klasse B |
extra tekst | Bereik brug en dek |
Ontlading statische elektriciteit | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-2 |
Ontlading statische elektriciteit | |
Contactontlading | 8 kV (Testniveau 4) |
luchtontlading | 15 kV (Testniveau 4) |
Opmerking | criterium A |
Elektromagnetisch HF-veld | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-3 |
Elektromagnetisch HF-veld | |
frequentiebereik | 80 MHz ... 1 GHz |
Testveldsterkte | 20 V/m (Testniveau 3) |
frequentiebereik | 1 GHz ... 6 GHz |
Testveldsterkte | 10 V/m (Testniveau 3) |
Opmerking | criterium A |
Snelle transiënten (Burst) | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-4 |
Snelle transiënten (Burst) | |
Ingang | 2 kV (Testniveau 4 - asymmetrisch) |
uitgang | 2 kV (Testniveau 4 - asymmetrisch) |
signaal | 2 kV (Testniveau 4 - asymmetrisch) |
Opmerking | criterium B |
Stootspanningsbelasting (surge) | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-5 |
Stootspanningsbelasting (surge) | |
Ingang | 1 kV (Testniveau 4 - symmetrisch) |
2 kV (Testniveau 4 - asymmetrisch) | |
uitgang | 1 kV (Testniveau 3 - symmetrisch) |
2 kV (Testniveau 3 - asymmetrisch) | |
signaal | 1 kV (Testniveau 4 - symmetrisch) |
2 kV (Testniveau 4 - asymmetrisch) | |
Opmerking | criterium A |
Adergebonden beïnvloeding | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-6 |
Adergebonden beïnvloeding | |
Ingang/uitgang/signaal | asymmetrisch |
frequentiebereik | 0,15 MHz ... 80 MHz |
Opmerking | criterium A |
Spanning | 10 V (Testniveau 3) |
Magnetisch veld met energietechnische frequentie | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-8 |
frequentie | 16,67 Hz |
50 Hz | |
60 Hz | |
Testveldsterkte | 100 A/m |
extra tekst | 60 s |
Opmerking | criterium A |
frequentie | 50 Hz |
60 Hz | |
frequentiebereik | 50 Hz ... 60 Hz |
Testveldsterkte | 1 kA/m |
extra tekst | 3 s |
frequentie | 0 Hz |
Testveldsterkte | 300 A/m |
extra tekst | DC, 60 s |
Spanningsdips | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-29 |
spanning | 48 V DC |
Spanningsdip | 70 % |
Aantal periodes | 0,5/1/25 periodes |
tijd | 100 ms |
extra tekst | Testniveau 2 |
Opmerking | criterium A |
Spanningsdip | 40 % |
Aantal periodes | 5/10/50 periodes |
tijd | 100 ms |
extra tekst | Testniveau 2 |
Opmerking | criterium B |
Spanningsdip | 0 % |
Aantal periodes | 0,5/1/5/50 periodes |
tijd | 50 ms |
extra tekst | Testniveau 2 |
Opmerking | criterium B |
Impulsvormig magnetisch veld | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-9 |
Testveldsterkte | 1000 A/m |
Opmerking | criterium A |
Asymmetrische storingen via de kabel | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-16 |
Testlevel 1 | 15 Hz 150 Hz (Testniveau 3) |
Spanning | 10 V 1 V (permanent) |
Testlevel 2 | 150 Hz 1,5 kHz (Testniveau 3) |
Spanning | 1 V |
Testlevel 3 | 1,5 kHz 15 kHz (Testniveau 3) |
Spanning | 1 V 10 V |
Testlevel 4 | 15 kHz 150 kHz (Testniveau 3) |
Spanning | 10 V |
Testlevel 5 | 16,7 Hz 50 Hz 60 Hz 150 Hz 180 Hz (Testniveau 3) |
Spanning | 10 V (permanent) |
Testlevel 6 | 0 Hz 16,7 Hz 50 Hz 60 Hz (Testniveau 3) |
Spanning | 100 V (1 s) |
Opmerking | criterium A |
Wisselaandeel op de gelijkspanning | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-17 |
Wisselaandeel | 10 % (UN) |
frequentie | 50 Hz |
100 Hz | |
150 Hz | |
300 Hz | |
Opmerking | criterium A |
Gedempt oscillerende golf | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-18 |
Ingang/uitgang (testlevel 1) | 1 MHz (Testniveau 2 - symmetrisch) |
Spanning | 0,5 kV |
Ingang/uitgang (testlevel 2) | 1 MHz (Testniveau 2 - asymmetrisch) |
Spanning | 1 kV |
Signalen (testlevel 1) | 1 MHz (Testniveau 2 - symmetrisch) |
Spanning | 0,5 kV |
Signalen (testlevel 2) | 1 MHz (Testniveau 2 - asymmetrisch) |
Spanning | 1 kV |
Opmerking | criterium A |
Gedempt oscillerend magnetisch veld | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-10 |
Testveldsterkte | 100 A/m |
Testlevel 1 | 100 kHz |
Testveldsterkte | 100 A/m |
Testlevel 2 | 1 MHz |
Opmerking | criterium A |
Criteria | |
criterium A | Normale werking binnen de vastgelegde grenzen. |
criterium B | Tijdelijk gevaar voor de werking, die het apparaat zelf weer corrigeert. |
criterium C | Tijdelijk gevaar voor de werking, die het apparaat zelf corrigeert of door het bedienen van de bedieningselementen weer kan worden hersteld. |
Artikelnummer | 1066708 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | CMDI43 |
Productcode | CMDI43 |
GTIN | 4055626733838 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 300 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 240 g |
Douanetariefnummer | 85044095 |
Land van herkomst | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27040701 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002540 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) | |
SCIP | 7d1d455e-a3ec-434c-9d90-27c3e3ebafea |
EF3.0 Klimaatverandering | |
CO2e kg | 13,37 kg CO2e |
Compatibele producten
-
SF-SL 0,4X2,0-60 - Schroevendraaier 1212546
-
CBMC E4 24DC/1-10A NO - Elektronische beveiligingsschakelaar 2906032
-
CBMC E4 24DC/1-4A NO - Elektronische beveiligingsschakelaar 2906031
-
CBMC E4 24DC/1-4A NO-C - Elektronische beveiligingsschakelaar 2908713
-
PLT-SEC-T3-24-FM-UT - Overspanningsbeveiligingsmodule Type 3 2907916
Uw voordelen
Zeer sterke uitgangszijde: eenvoudige uitbreiding van installaties, betrouwbaar starten van moeilijke belastingen en aanspreken van stroomonderbrekers
Zeer omvangrijke signalering: preventieve functiebewaking meldt kritische bedrijfstoestanden voordat er een storing optreedt
Vrije keuze tussen Push-in- en schroefaansluiting
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem