CBMC E4 24DC/1-4A NO-C
-
Elektronische beveiligingsschakelaar
2908713
Voor te configureren meerkanaals, elektronische apparatenbeveiligingsschakelaar voor het beveiligen van vier verbruikers aan 24 V DC bij overbelasting en kortsluiting. Met elektronische vergrendeling van de ingestelde nominale stromen. Voor installatie op DIN-rails.
Productdetails
| Algemeen | |
| Opmerking | Herhaalde harde kortsluitingen kunnen de smeltintegriteit van de geïntegreerde voorzekering verminderen. |
| Productfamilie | CBMC |
| bouwvorm | ééndelig moduul voor railmontage |
| aantal polen | 1 |
| aantal kanalen | 4 |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Beveiligingsklasse | III |
| Vervuilingsgraad | 2 |
| Algemeen | |
| bedrijfsspanning | 18 V DC ... 30 V DC |
| Nominale spanning | 24 V DC |
| nominale stroom IN | max. 16 A DC (IN+) |
| max. 40 A DC (per klempool bij doorverbinding van andere apparaten via IN+) | |
| nominale stroom IN | 1 / 2 / 3 / 4 A DC (instelbaar of onveranderbaar per uitgangskanaal) |
| test-stootspanning | 0,5 kV |
| activering | E (elektronisch) |
| Retourstroombestendig | max. 35 V DC |
| vereiste voorzekering | Alleen noodzakelijk, wanneer Imax van de voeding > kortsluitschakelvermogen. Geïntegreerd Fail-Safe-element. |
| kortsluitschakelvermogen | 300 A |
| Spanningsvastheid | max. 35 V DC (belastingscircuit) |
| zekering | elektronisch |
| rendement | > 99 % |
| ruststroom I0 | typ. 25 mA |
| Vermogensdissipatie | typ. 0,6 W (tijdens nullast) |
| < 4 W (tijdens nominaal bedrijf) | |
| Moduulinitialisatietijd | 1,6 s |
| wachttijd na uitschakeling van een kanaal | 5 s (bij overbelasting / kortsluiting) |
| meettolerantie I | ± 15 % |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | 11764705 h (bij 25 °C met 21% belasting) |
| 5319148 h (bij 40 °C met 34,25% belasting) | |
| 846023 h (bij 60 °C met 100% belasting) | |
| Fail Safe-element | 4 A DC (per uitgangskanaal) |
| Type contactswitch | zonder galvanische scheiding |
| Belastingscircuit | |
| Uitschakeltijd | ≤ 10 ms (bij kortsluiting > 2,0 x IN) |
| 1 s (1,2 ... 2,0 x IN) | |
| Uitschakeling bij onderspanning | ≤ 17,8 V DC (actief) |
| ≥ 18,8 V DC (inactief) | |
| Uitschakeling bij overspanning | ≥ 30,5 V DC (actief) |
| ≤ 29,5 V DC (inactief) | |
| max. capacitieve belasting | 30000 µF (afhankelijk van de ingestelde stroom en de beschikbare kortsluitstroom) |
| inschakelvertraging | 0,1 s (per uitgangskanaal) |
| Weergave / afstandsmelding | |
| Benaming aansluiting | Meldcircuit |
| schakelfunctie | maakcontact |
| bedrijfsspanning | 0 V DC ... 30 V DC |
| belastingsstroom | 100 mA DC |
| hoofdstroomcircuit IN+ | |
| Aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
| Striplengte | 15 mm |
| Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 10 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 24 ... 8 |
| aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls | 0,25 mm² ... 4 mm² |
| aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls | 0,25 mm² ... 6 mm² |
| hoofdstroomcircuit IN- | |
| Aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
| Striplengte | 10 mm |
| Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 24 ... 12 |
| aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| hoofdstroomcircuit OUT | |
| Aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
| Striplengte | 10 mm |
| Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 24 ... 12 |
| aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Meldcircuit | |
| Striplengte | 10 mm |
| Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 24 ... 12 |
| aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Kanaal-led uit | uit (Kanaal uitgeschakeld) |
| Kanaal-led geel | brandt (Kanaal ingeschakeld, kanaalbelasting > 80 %) |
| knippert (Programmeermodus actief) | |
| Kanaal-led groen | brandt (Kanaal ingeschakeld) |
| Kanaal-led rood | brandt (Kanaal uitgeschakeld, over- of onderspanning actief) |
| Licht tijdelijk op (Kanaal uitgeschakeld, afkoelfase 5 s, overbelastings- of kortsluitingsuitschakeling) | |
| knippert (Kanaal uitgeschakeld, gereed voor herinschakeling, overbelastings- of kortsluitingsuitschakeling) | |
| dubbel knipperend (Kanaal uitgeschakeld, overschrijding van de totale apparaatstroomgrens van 40 A) |
| Maatschets |
|
| Breedte | 36 mm |
| Hoogte | 90 mm |
| diepte | 98 mm (incl. montagerail 7,5 mm) |
| materiaal | PC |
| PA 6.6 | |
| PA 6.3T | |
| POM | |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V-0 |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 60 °C |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| hoogtepositie | ≤ 3000 m tot 52 °C (amsl) |
| ≤ 4000 m tot 46 °C (amsl) | |
| vochttest | 96 h, 95 % RH, 40 °C |
| schok (bedrijf) | 30g (IEC 60068-2-27, test Ea) |
| trillingen (bedrijf) | 10 Hz ... 57,6 Hz (amplitude ± 0,35 mm; volgens IEC 60068-2-6, test Fc) |
| 57,6 Hz ... 150 Hz (acceleratie 5g; volgens IEC 60068-2-6, test Fc) | |
| UL-toelating | |
| Codering | UL/C-UL Listed UL 508 |
| UL Recognized UL 2367 | |
| NEC Class 2 according to UL 1310 | |
| Schadelijke-gassentest | |
| Codering | ISA S71.04.2013 G3 Harsh Group A |
| normen/bepalingen | EN 61000-6-2 |
| Opmerking | Elektromagnetische compatibiliteit - Stoorvastheid voor industriële omgevingen |
| normen/bepalingen | EN 61000-6-3 |
| Opmerking | Elektromagnetische compatibiliteit - Emissienormen voor huishoudelijke, handels- en lichtindustriële omgevingen |
| normen/bepalingen | EN 60068-2-6 |
| Opmerking | Omgevingsinvloeden - Trillingen (sinusvormig) |
| normen/bepalingen | EN 60068-2-27 |
| Opmerking | Omgevingsinvloeden - Schokken |
| normen/bepalingen | EN 60068-2-78 |
| Opmerking | Omgevingsinvloeden - Vochtigheid en warmte, constant |
| normen/bepalingen | EN 50178 |
| Opmerking | Elektronische bedrijfsmiddelen voor gebruik in sterkstroominstallaties |
| montagetechniek | montagerail: 35 mm |
| Artikelnummer | 2908713 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
| Verkoopcode | CLA152 |
| Productcode | CLA152 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 133,7 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 119,4 g |
| Douanetariefnummer | 85362010 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27140401 |
| ECLASS-15.0 | 27140401 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC003538 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| Perfluorobutane sulfonic acid (PFBS) and its salts (CAS-nr.: Niet van toepassing) | |
| EF3.1 Klimaatverandering | |
| CO2e kg | 3,098 kg CO2e |
Compatibele producten
-
EML (10X7)R - Etiket 0816663
-
EML-ESD (20X7)R - Apparatencodering 0830567
-
QUINT4-PS/1AC/24DC/10 - Voeding 2904601
-
QUINT4-PS/1AC/24DC/20 - Voeding 2904602
-
QUINT4-PS/3AC/24DC/10 - Voeding 2904621
-
QUINT4-PS/3AC/24DC/20 - Voeding 2904622
-
TRIO-PS-2G/1AC/24DC/10 - Voeding 2903149
-
TRIO-PS-2G/1AC/24DC/20 - Voeding 2903151
-
TRIO-PS-2G/3AC/24DC/5 - Voeding 2903153
-
TRIO-PS-2G/3AC/24DC/10 - Voeding 2903154
-
TRIO-PS-2G/3AC/24DC/20 - Voeding 2903155
-
TRIO-PS-2G/3AC/24DC/40 - Voeding 2903156
Uw voordelen
Eenvoudige apparaatverwisseling zonder wijziging van de inrichting door de compacte bouwvorm en de specifieke instelbaarheid
Zonder gereedschap instelbare stroomcircuits via de één-knop-bediening van de drukbare led-toetsen
Voorgeconfectioneerd te bestellen - voor een exact op uw installatie afgestemde apparaatbeveiliging
Optimale beveiliging voor kabels en sensoren alsmede NEC Class 2-stroomcircuits door een extra interne uitgangszekering
Betrouwbaare beveiliging tegen ongewenste wijziging van de stroomwaarden dankzij de elektronische vergrendeling
Directe registratie van de bedrijfstoestand via status-led's in stoplichtkleuren
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem