CHARX PT2C-DC375-10,0MES00P1 - DC-laadkabel
1577408

CHARX connect professional, CCS type 2, HPC-DC-laadkabel, maximaal 500 A in de Boost mode, 375 A permanent, 1000 V DC, met voertuiglaadconnector en open kabeluiteinde, Functioneel enkel voorbeeld, kabel: 10 m, zwart, recht, Ondersteunt meettechniek met vier aders, met analoge temperatuursensoren, met vervangbaar poolbeeldframe, met vervangbare DC-vermogenscontacten, met aangesloten PP-contact, PHOENIX CONTACT-logo, overeenkomstig IEC 62196-3, voor het met gelijkstroom (DC) laden van elektrische voertuigen (EV)

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Volledig productenprogramma
De juiste laadkabel voor elke toepassing, van de carport tot het laadpark
Ultrasnel HPC-laden met tot 375 kW zonder vloeistofkoeling
Robuust en duurzaam connectorontwerp voor hoge beschikbaarheid
Maximale veiligheid door 2-kamerafsluitsysteem voor de scheiding van DC+ en DC-
Veilig tegen oververhitting dankzij temperatuurmeting bij elk DC-vermogenscontact
Voorbereiding voor 4-aderige meettechniek maakt eenvoudige facturering conform ijkrecht mogelijk
Snel en voordelig onderhoud dankzij verwisselbaar connectorbeeld incl. vermogenscontacten
Op aanvraag met uw logo - voor een consistente branding van uw laadpaal
Ontwikkeld en geproduceerd volgens de automobielstandaard IATF 16949 en ISO 9001