SOL-SC-PRO-WTH-STN - Weerstation
1076201

Weerstation voor de registratie van meetgegevens van aangesloten omgevingssensoren. Samen met sensoren van het type SOL-ES bijv.  inzetbaar in PV-parken of andere industriële omgevingen. De weergegevens worden lokaal opgeslagen en via een gebruikersinterface aan de gebruiker beschikbaar gesteld.

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Eenvoudige inbedrijfstelling zonder programmeer-knowhow
Gestandaardiseerde interfaces
Sensorverbinding via ronde M12-connectoren van industriële kwaliteit
Installatie van alle compatibele sensoren via Plug-and-play
Flexibel dankzij selecteerbare sensoren