SOL-ES-BSC-PYR - Sensor
1093211

Pyranometer van Hukseflux Thermal Sensors B.V. voor het meten van stralingssterkte in W/m2 met een openingshoek van 180°. De meetwaarde is beschikbaar via Modbus/RTU (RS-485). Voldoet aan de nauwkeurigheidsklasse "First Class" conform ISO 9060.

Productdetails








Uw voordelen

Inclusief testresultaten conform ISO 9060 voor de First Class Classification
Voldoet aan IEC 61724-1, klasse B
Efficiënte kalibratie- en onderhoudsorganisatie