SOL-SC-WTH-STN - Weerstation
1322110

Weerstation voor de registratie van meetgegevens van aangesloten omgevingssensoren. Samen met sensoren van het type SOL-ES, inzetbaar in PV-parken of andere industriële omgevingen. De geïntegreerde PLCnext Control maakt de projectspecifieke registratie en overdracht van omgevingsgegevens mogelijk via gestandaardiseerde industrieprotocollen.

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Geïntegreerde vrij programmeerbare PLCnext Control
Hoge flexibiliteit in de selectie en integratie van sensoren
Sensorverbinding via ronde M12-connectoren van industriële kwaliteit
Ondersteuning voor gestandaardiseerde industriële protocollen (Modbus/TCP, PROFINET)
Geschikt voor standaard PV-bewaking conform IEC 61724-1