Alle "Solarline Omgevingssensoren" (SOL-ES) zijn toebehoren voor het Phoenix Contact weerstation. Ze zijn bijzonder geschikt voor het registreren van weersgegevens in fotovoltaïsche installaties.
Bijbehorend montagemateriaal is als toebehoren verkrijgbaar.
SOL-ES-SR100-D1
-
Sensor
1927015
Pyranometer van Fa. Hukx voor het meten van de stralingssterkte in W/m2, met een openingshoek van 180°. De meetwaarde is beschikbaar via Modbus/RTU (RS-485). Voldoet aan de nauwkeurigheidsklasse B ("First Class") conform ISO 9060.
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Voldoet aan IEC 61724-1, klasse B
Inclusief testresultaten volgens ISO 9060 voor Secondary Standard Classification
Efficiënte kalibratie- en onderhoudsorganisatie