SOL-ES-PRO-PYR - Sensor
1074979

Pyranometer van Hukseflux Thermal Sensors B.V. voor het meten van stralingssterkte in W/m2 met een openingshoek van 180°. De meetwaarde is beschikbaar via Modbus/RTU (RS-485). Voldoet aan de nauwkeurigheidsklasse "Secondary Standard" conform ISO 9060.

Productdetails








Uw voordelen

Verwarmd voor een hoge beschikbaarheid van data, met nieuwe RVH™-technologie
Overeenkomstig IEC 61724-1, klasse A en B
Inclusief testresultaten volgens ISO 9060 voor Secondary Standard Classification
Efficiënte kalibratie- en onderhoudsorganisatie