VS-M8MS-IP20/93B-0,5
-
Netwerkkabel
1402452
Netwerkkabel, Ethernet (100 Mbit/s), PROFINET (100 Mbit/s), EtherCAT® (100 Mbit/s), 4-polig, PVC/PVC, groen RAL 6018, connector recht M8, polarisatie: A / IP67, op connector recht RJ45 / IP20, kabellengte: 0,5 m
Productdetails
Producttype | Datakabel geconfectioneerd |
toepassing | Standaard |
sensortype | Ethernet |
aantal polen | 4 |
Aantal kabelAansluitingen | 1 |
Afgeschermd | ja |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | II |
vervuilingsgraad | 3 |
Signaalsoort/categorie | Ethernet, 100 Mbit/s |
PROFINET, 100 Mbit/s | |
EtherCAT®, 100 Mbit/s |
statusindicatie | nee |
nominale spanning UN | 30 V AC |
30 V DC | |
nominale stroom IN | 1 A |
overdrachtsmedium | Koper |
Overdrachtssnelheid | 100 Mbit/s |
overdrachtseigenschappen (categorie) | CAT5 |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | HB |
Aansluiting 1 | |
bouwvorm | connector recht M8 / IP67 |
aantal polen | 4 (4) |
Type polarisatie | A (Standaard) |
Afgeschermd | ja |
kleur isolatiemateriaal | zwart |
materiaal | CuSn (contact) |
Ni/Au (contactoppervlak) | |
TPU GF (Contactblok) | |
TPU, moeilijk ontvlambaar, zelfdovend (Handgreep) | |
CuZn (vernikkeld) (wartel) | |
steekcycli | ≥ 100 |
isolatieweerstand | ≥ 100 MΩ |
Aanhaalmoment | 0,2 Nm |
beschermklasse | IP67 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 90 °C |
Aansluiting 2 | |
Maatschets |
Poolschema steker RJ45
|
uitvoering | RJ45 connector, recht |
Signaalsoort/categorie | PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s |
EtherCAT® CAT5 (IEC 11801) | |
steekcycli | ≥ 750 |
isolatieweerstand | ≥ 100 MΩ |
overspanningscategorie | I |
vervuilingsgraad | 2 |
materiaal Contact | CuSn |
materiaal Contactoppervlak | Ni/Au |
materiaal Contactblok | PA |
materiaal Behuizing | PA |
Kleur (Behuizing) | grijs |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V2 |
beschermklasse | IP20 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -10 °C ... 60 °C |
kabellengte | 0,5 m |
PROFINET PVC soepel CAT5 [93B] | |
Maatschets |
|
UL AWM Style | 21695 (80 °C / 600 V) |
aantal polen | 4 |
Afgeschermd | ja |
Kabeltype | PROFINET PVC soepel CAT5 [93B] |
Aderopbouw | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
AWG signaalleiding | 22 |
aderdoorsnede | 4x 0,34 mm² |
aderdiameter inclusief isolatie | 1,5 mm ±0,1 mm |
kabelbuitendiameter | 6,50 mm ±0,2 mm |
buitenmantel, materiaal | PVC |
buitenmantel, kleur | groen RAL 6018 |
materiaal aders | vertinde Cu-litzendraad |
materiaal aderisolatie | PE |
afzonderlijke ader, kleur | wit, geel, blauw, oranje |
compleet getwist | stergroepering |
optische schermafdekking | 85 % |
isolatieweerstand | ≥ 5 GΩ*km |
Lusweerstand | ≤ 120,00 Ω/km |
Impedantie | 100 Ω ±5 Ω (bij 100 MHz) |
nominale spanning kabel | ≤ 600 V |
Testspanning ader/ader | 2000 V ((50 Hz/1 min)) |
Testspanning ader/ader-afscherming | 2000,00 V ((50 Hz/1 min)) |
minimale buigradius, vast gelegd | 4 x D |
minimale buigradius, flexibel gelegd | 8 x D |
vlambestendigheid | UL 1581, paragraaf 1060 en UL 2556, paragraaf 9.3 (FT1) |
UL 1685 (CSA FT 4) | |
UL 1581, paragraaf 1100 und UL 2556, paragraaf 9.1 (HFT/FT2) | |
oliebestendigheid | OIL RES volgens UL 2256 |
Overige bestendigheid | UV-bestendig (volgens UL 1581, paragraaf 1200) |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage) |
-10 °C ... 70 °C (kabel, flexibele montage) |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 (RJ45-connector) |
IP67 (M8-connector) |
M8 | |
normcode | M8-connector |
normen/bepalingen | IEC 61076-2-104 |
Artikelnummer | 1402452 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | AF1BJI |
Productcode | AF1BJI |
GTIN | 4046356616096 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 59,5 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 59,2 g |
Douanetariefnummer | 85444290 |
Land van herkomst | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329) (CAS-nr.: 3147-75-9) |
SCIP | 042fc8df-bac7-46fa-97d7-ff7723ad34b8 |
EF3.0 Klimaatverandering | |
CO2e kg | 1,281 kg CO2e |
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem