VS-M12FSBP-IP20-93E-LI/2,0
-
Netwerkkabel
1406085
Netwerkkabel, kabellengte: 2 m, aantal polen: 4, 100 Mbit/s, CAT5, kabelaansluiting: recht, Ethernet
Productdetails
montagetechniek | Achterwand-/schroefmontage |
Producttype | Ronde connectoren (apparaatzijde) |
bouwvorm | M12 |
sensortype | Ethernet |
aantal polen | 4 |
Aantal kabelAansluitingen | 1 |
Afgeschermd | ja |
polarisatie | D |
kabeluitgang | recht |
Isolatie-eigenschappen | |
vervuilingsgraad | 3 |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V2 |
Materiaal afdichting vlakke afdichting | FKM / FPM |
buitenmantel, materiaal | PUR |
materiaal aders | blanke Cu-litzendraad |
nominale spanning UN | 48 V |
nominale stroom IN | 2 A |
overdrachtsmedium | Koper |
overdrachtseigenschappen (categorie) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
Mechanische gegevens | |
steekcycli | ≥ 100 |
Aansluiting 1 | |
bouwvorm | Inbouwbusconnector recht M12 |
Type vergrendeling | SPEEDCON |
Type polarisatie | D |
Afgeschermd | ja |
beschermklasse | IP65/IP67 |
Aansluiting 2 | |
bouwvorm | connector recht RJ45 |
beschermklasse | IP20 |
kabellengte | 2,00 m |
Ethernet flexibel CAT5, 2-parig [93E] | |
Maatschets |
|
Kabelgewicht | 42 kg/km |
UL AWM Style | 20963 (80 °C / 30 V) |
Kabelnormen/-bepalingen | elektrische vereisten EN 50288-2-2 |
aantal polen | 4 |
Afgeschermd | ja |
Kabeltype | Ethernet flexibel CAT5, 2-parig [93E] |
Aderopbouw | 2x2xAWG26/7, SF/UTP |
signaal-looptijd | 5,3 ns/m |
aderopbouw signaalleiding | 7x 0,16 mm |
AWG signaalleiding | 26 |
aderdoorsnede | 2x 2x 0,14 mm² |
aderdiameter inclusief isolatie | 0,98 mm |
kabelbuitendiameter | 6,40 mm ±0,2 mm |
buitenmantel, materiaal | PUR |
buitenmantel, kleur | waterblauw RAL 5021 |
materiaal aders | blanke Cu-litzendraad |
materiaal aderisolatie | PE-schuim |
afzonderlijke ader, kleur | wit/oranje-oranje, wit/groen-groen |
wanddikte buitenmantel | 1,20 mm |
Getwiste aderparen | 2 aders tot aderpaar getwist |
compleet getwist | 2 aderparen met 2 x opvulling naar de kern |
optische schermafdekking | 70 % |
isolatieweerstand | ≥ 500 MΩ*km |
koppelingsweerstand | ≤ 100,00 mΩ/m (bij 10 MHz) |
Lusweerstand | ≤ 290,00 Ω/km |
Impedantie | 100 Ω ±5 Ω (bij 100 MHz) |
kabelcapaciteit | ca. 45 nF/km (bij 1 kHz) |
nominale spanning kabel | ≤ 100 V (piekwaarde, niet voor sterkstroomdoeleinden) |
Testspanning ader/ader | 700 V (50 Hz, 1 min.) |
Testspanning ader/ader-afscherming | 700,00 V (50 Hz, 1 min.) |
stroombelastbaarheid kabel | 2,00 A (volgens DIN VDE 0891-1) |
minimale buigradius, vast gelegd | 4 x D |
minimale buigradius, flexibel gelegd | 8 x D |
kleinste buigradius, permanent gelegd | 26 mm |
kleinste buigradius, flexibel gelegd | 52 mm |
Trekvastheid | ≤ 80 N |
Overspraakdemping (NEXT) | 65,3 dB (bij 1 MHz) |
56,3 dB (bij 4 MHz) | |
50,3 dB (bij 10 MHz) | |
47,2 dB (bij 16 MHz) | |
45,8 dB (bij 20 MHz) | |
42,9 dB (bij 31,25 MHz) | |
38,4 dB (bij 62,5 MHz) | |
35,3 dB (bij 100 MHz) | |
gecumuleerde demping PSNEXT-overspraak | 62,3 dB (bij 1 MHz) |
53,3 dB (bij 4 MHz) | |
47,3 dB (bij 10 MHz) | |
44,2 dB (bij 16 MHz) | |
42,8 dB (bij 20 MHz) | |
39,9 dB (bij 31,25 MHz) | |
35,4 dB (bij 62,5 MHz) | |
32,3 dB (bij 100 MHz) | |
reflectiedemping (RL) | 23 dB (bij 4 MHz) |
24,1 dB (bij 8 MHz) | |
25 dB (bij 10 MHz) | |
25 dB (bij 16 MHz) | |
25 dB (bij 20 MHz) | |
23,6 dB (bij 31,25 MHz) | |
21,5 dB (bij 62,5 MHz) | |
20,1 dB (bij 100 MHz) | |
schermdemping | 3,2 dB (bij 1 MHz) |
6 dB (bij 4 MHz) | |
9,5 dB (bij 10 MHz) | |
12,1 dB (bij 16 MHz) | |
13,6 dB (bij 20 MHz) | |
17,1 dB (bij 31,25 MHz) | |
24,8 dB (bij 62,5 MHz) | |
32 dB (bij 100 MHz) | |
Halogeenvrij | volgens IEC 60754-1 |
vlambestendigheid | volgens IEC 60332-1-2 |
volgens UL VW1 | |
conform UN ECE-R 118.03 | |
oliebestendigheid | volgens EN 60811-2-1 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage) |
-20 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage) | |
omgevingstemperatuur (montage) | -20 °C ... 80 °C |
Omgevingsomstandigheden | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) (connector / bus) | -25 °C ... 80 °C (steker/bus) |
-40 °C ... 80 °C (zonder mechanische bediening) | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) (kabel, flexibele montage) | -25 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage) |
Artikelnummer | 1406085 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | ABNPAB |
Productcode | ABNPAB |
Cataloguspagina | Pagina 399 (C-2-2019) |
GTIN | 4046356476041 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 119 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 112,789 g |
Douanetariefnummer | 85444290 |
Land van herkomst | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440103 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003570 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 5eaa7781-07c7-4801-8cce-48869448feed |
Compatibele producten
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem