NBC-R4AC-R4QC-IE8A/.../...
-
Netwerkkabel
1411856
Netwerkkabel, beschermklasse: IP67/IP20, aantal polen: 8, 10 Gbit/s, CAT6A, Ethernet
Productdetails
Producttype | Datakabel geconfectioneerd |
Productfamilie | RJ45 INDUSTRIAL IE8 CAT6A |
sensortype | Ethernet |
aantal polen | 8 |
Afgeschermd | ja |
statusindicatie | nee |
statusindicatie aanwezig | nee |
nominale spanning (III/3) | 72 V (DC) |
nominale spanning UN | 48 V |
nominale stroom IN | 0,5 A |
overdrachtsmedium | Koper |
overdrachtseigenschappen (categorie) | CAT6A |
overdrachtssnelheid | 10 GBit/s |
Impedantie | 100 Ω |
Mechanische gegevens | |
steekcycli | 200 |
steekkracht per signaalcontact | 50,00 N |
trekkracht per signaalcontact | 30 N |
buitenmantel, materiaal | PUR |
materiaal aders | blanke Cu-litzendraad |
Aansluiting 1 | |
bouwvorm | connector recht RJ45 |
Afgeschermd | ja |
beschermklasse | IP20 |
Aansluiting 2 | |
bouwvorm | connector recht RJ45 |
Type vergrendeling | push-pull |
Afgeschermd | ja |
kleur isolatiemateriaal | zwart |
materiaal | CuSn (contact) |
Ni/Au (contactoppervlak) | |
PC (Contactblok) | |
PA GF (Behuizing) | |
steekcycli | ≥ 750 |
beschermklasse | IP20 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 70 °C |
Ethernet 10 Gbit [94F] | |
UL AWM Style | 21238 (80 °C / 600 V) |
aantal polen | 8 |
Afgeschermd | ja |
Kabeltype | Ethernet 10 Gbit [94F] |
Ethernet 10 Gbit 94F | |
Aderopbouw | 4x2xAWG26/7; S/FTP |
AWG signaalleiding | 26 |
aderdoorsnede | 4x 2x 0,14 mm² |
aderdiameter inclusief isolatie | 1 mm ±0,05 mm |
kabelbuitendiameter | 6,40 mm ±0,2 mm |
buitenmantel, materiaal | PUR |
buitenmantel, kleur | waterblauw RAL 5021 |
materiaal aders | blanke Cu-litzendraad |
materiaal aderisolatie | PE-schuim |
afzonderlijke ader, kleur | wit/blauw-blauw, wit/oranje-oranje, wit/groen-groen, wit/bruin-bruin |
Getwiste aderparen | 2 aders tot aderpaar getwist |
compleet getwist | 4 aderparen tot kern getwist |
Afscherming | Vlechtwerk van vertind koperdraad |
optische schermafdekking | 70 % |
isolatieweerstand | ≥ 500 MΩ*km |
Lusweerstand | ≤ 290,00 Ω/km |
Impedantie | 100 Ω ±5 Ω (bij 100 MHz) |
nominale spanning kabel | ≤ 100 V |
Testspanning ader/ader | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Testspanning ader/ader-afscherming | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
minimale buigradius, vast gelegd | 4 x D |
minimale buigradius, flexibel gelegd | 8 x D |
kleinste buigradius, permanent gelegd | 26 mm |
kleinste buigradius, flexibel gelegd | 51 mm |
Halogeenvrij | volgens IEC 60754-1 |
vlambestendigheid | volgens IEC 60332-1-2 |
conform UN ECE-R 118.03 | |
volgens CSA C 22.2 nr. 210-FT1 | |
oliebestendigheid | conform DIN EN 60811-404 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage) |
-20 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage) |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 (RJ45-connector) |
IP67 (RJ45-connector) | |
IP67/IP20 | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) (connector / bus) | -20 °C ... 70 °C (RJ45-connector) |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage) |
Artikelnummer | 1411856 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
Verkoopcode | ABNABF |
Productcode | ABNABF |
Cataloguspagina | Pagina 403 (C-2-2019) |
Douanetariefnummer | 85444210 |
Land van herkomst | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS-nr.: 119-47-1) |
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem