NBC-MSD-MSD SCO RAIL/.../...
-
Netwerkkabel
1412177
Netwerkkabel, PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), Ethernet CAT5 (100 Mbit/s), 4-polig, afgeschermd, connector recht M12 SPEEDCON, polarisatie: D / IP65, op connector recht M12 SPEEDCON, polarisatie: D / IP65, kabellengte: vrije invoer (0,2 ... 40,0 m), voor spoorwegtoepassingen
Productdetails
| Algemeen | Andere producten met vaste kabellengte vindt u in het gedeelte Toebehoren |
| toepassing | Spoorwegtoepassingen |
| sensortype | PROFINET |
| aantal polen | 4 |
| Aantal kabelAansluitingen | 1 |
| Afgeschermd | ja |
| polarisatie | D |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | II |
| vervuilingsgraad | 3 |
| bussysteem | PROFINET |
| Ethernet | |
| Signaalsoort/categorie | PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s |
| Ethernet CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s |
| statusindicatie | nee |
| statusindicatie aanwezig | nee |
| nominale spanning UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| nominale stroom IN | 4 A |
| overdrachtsmedium | Koper |
| Overdrachtssnelheid | 100 Mbit/s |
| overdrachtseigenschappen (categorie) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
| Aansluiting 1 | |
| bouwvorm | connector recht M12 SPEEDCON / IP65 |
| aantal polen | 4 |
| Type vergrendeling | SPEEDCON |
| Type polarisatie | D (data) |
| Afgeschermd | ja |
| kleur isolatiemateriaal | zwart |
| materiaal | CuSn (contact) |
| Ni/Au (contactoppervlak) | |
| PA 6.6 (Contactblok) | |
| PA 6.6 (Handgreep) | |
| zinkspuitgietwerk, vernikkeld (wartel) | |
| normen / bepalingen | PA 6.6: Brandbeveiliging in railvoertuigen - eisen R22, R23 en R24 volgens DIN EN 45545-2 (gevarenniveau HL1 - HL3) |
| steekcycli | ≥ 100 |
| isolatieweerstand | ≥ 100 MΩ |
| Aanhaalmoment | 0,4 Nm |
| beschermklasse | IP65 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 85 °C |
| Aansluiting 2 | |
| bouwvorm | connector recht M12 SPEEDCON / IP65 |
| aantal polen | 4 |
| Type vergrendeling | SPEEDCON |
| Type polarisatie | D (data) |
| Afgeschermd | ja |
| kleur isolatiemateriaal | zwart |
| materiaal | CuSn (contact) |
| Ni/Au (contactoppervlak) | |
| PA 6.6 (Contactblok) | |
| PA 6.6 (Handgreep) | |
| zinkspuitgietwerk, vernikkeld (wartel) | |
| normen / bepalingen | PA 6.6: Brandbeveiliging in railvoertuigen - eisen R22, R23 en R24 volgens DIN EN 45545-2 (gevarenniveau HL1 - HL3) |
| steekcycli | ≥ 100 |
| isolatieweerstand | ≥ 100 MΩ |
| Aanhaalmoment | 0,4 Nm |
| beschermklasse | IP65 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 85 °C |
| kabellengte | vrije invoer (0,2 ... 40,0 m) |
| PROFINET RADOX® voor spoorwegtoepassing met versterkte CAT5 [936] | |
| Kabelgewicht | 81 g/m |
| aantal polen | 4 |
| Afgeschermd | ja |
| Kabeltype | PROFINET RADOX® voor spoorwegtoepassing met versterkte CAT5 [936] |
| PROFINET RADOX® voor spoorwegtoepassing met versterkte CAT5 936 | |
| Aderopbouw | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
| signaalsnelheid | 66 c |
| aderopbouw signaalleiding | 7x 0,25 mm |
| AWG signaalleiding | 22 |
| aderdoorsnede | 4x 0,34 mm² |
| aderdiameter inclusief isolatie | 1,95 mm |
| kabelbuitendiameter | 7,25 mm ±0,3 mm |
| buitenmantel, materiaal | PE-X |
| buitenmantel, kleur | zwart RAL 9005 |
| materiaal aders | verzilverde Cu-litzendraad |
| materiaal aderisolatie | PE-X |
| afzonderlijke ader, kleur | wit-blauw, oranje-geel |
| wanddikte buitenmantel | ≥ 0,80 mm |
| compleet getwist | stergroepering |
| Afscherming | Met kunststof gelamineerd aluminiumfolie, vlechtwerk van vertind koperdraad |
| optische schermafdekking | 100 % |
| max. aderweerstand | ≤ 54,4 Ω/km |
| koppelingsweerstand | 200,00 mΩ/m (f ≤ 30 MHz) |
| Impedantie | 100 Ω ±5 Ω (f = 100 MHz) |
| bedrijfscapaciteit | ≤ 65 pF (Ader-ader) |
| ≤ 100 pF (ader-afscherming) | |
| nominale spanning kabel | 300 V AC |
| Testspanning | 2000 V AC (50 Hz, 5 minuten) |
| minimale buigradius, vast gelegd | 6 x D |
| minimale buigradius, flexibel gelegd | 10 x D |
| kleinste buigradius, permanent gelegd | 44 mm |
| kleinste buigradius, flexibel gelegd | 73 mm |
| Overspraakdemping (NEXT) | 80 dB (bij 1 MHz) |
| 76 dB (bij 4 MHz) | |
| 67 dB (bij 10 MHz) | |
| 60 dB (bij 31,5 MHz) | |
| 56 dB (bij 62,5 MHz) | |
| 53 dB (bij 100 MHz) | |
| reflectiedemping (RL) | 35 dB (bij 4 MHz) |
| 35 dB (bij 10 MHz) | |
| 35 dB (bij 31,5 MHz) | |
| 33 dB (bij 62,5 MHz) | |
| 33 dB (bij 100 MHz) | |
| demping FEXT-overspraak | 35 dB (bij 4 MHz) |
| 35 dB (bij 10 MHz) | |
| 35 dB (bij 31,5 MHz) | |
| 33 dB (bij 62,5 MHz) | |
| 33 dB (bij 100 MHz) | |
| golfdemping | 2 dB (bij 1 MHz) |
| 4 dB (bij 4 MHz) | |
| 6,5 dB (bij 10 MHz) | |
| 10,5 dB (bij 31,5 MHz) | |
| 14 dB (bij 62,5 MHz) | |
| 18 dB (bij 100 MHz) | |
| Halogeenvrij | volgens EN 50267-2-1 |
| vlambestendigheid | IEC 60332-1-2 |
| EN 50266 | |
| EN 60332-3-25 | |
| NF C32-070, 2.1 | |
| NF C32-070, 2.2 | |
| UL 1685, 12 (FT4) | |
| conform ISO 6722-1 5.22 (UN ECE-R 118.01) | |
| Brandgascorrosiviteit | EN 50267-2-2 |
| Brandgastoxiciteit | BS 6853 B.1 |
| EN 50305, 9.2 | |
| rookgasdicht | BS 6853 D.8.7 |
| EN 61034-2 | |
| UL 1685, 12 (FT4) | |
| oliebestendigheid | volgens IRM 902, 72 h bij 100 °C |
| Brandbeveiliging in railvoertuigen | BS 6853 (Categorie Ia, Ib, II) |
| GM/RT 2130 (Categorie Ia, Ib, II) | |
| EN 45545 (gevarenniveau HL1 - HL3) | |
| DIN 5510 (Brandbeveiligingsklasse 1, 2, 3, 4) | |
| NF F16-101 (categorie A1, A2, B) | |
| NF F16-101 (klasse C / F0) | |
| NFPA 130 | |
| UNI CEI 11170 (gevarenniveau LR1 - LR4) | |
| Overige bestendigheid | bestand tegen brandstoffen (volgens IRM 903, 168 h bij 70 °C) |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -50 °C ... 90 °C (kabel, vaste montage) |
| -40 °C ... 90 °C (kabel, flexibele montage) | |
| PROFINET RADOX® voor spoorwegtoepassing met CAT5 [937] | |
| Kabelgewicht | 70 kg/km |
| aantal polen | 4 |
| Afgeschermd | ja |
| Kabeltype | PROFINET RADOX® voor spoorwegtoepassing met CAT5 [937] |
| PROFINET RADOX® voor spoorwegtoepassing met CAT5 937 | |
| Aderopbouw | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
| signaalsnelheid | 75 c |
| aderopbouw signaalleiding | 7x 0,25 mm |
| AWG signaalleiding | 22 |
| aderdoorsnede | 4x 0,34 mm² |
| aderdiameter inclusief isolatie | ca. 1,5 mm |
| kabelbuitendiameter | 6,60 mm ±0,4 mm |
| buitenmantel, materiaal | PE-X |
| buitenmantel, kleur | zwart RAL 9005 |
| materiaal aders | verzilverde Cu-litzendraad |
| materiaal aderisolatie | PE-schuim |
| afzonderlijke ader, kleur | wit-blauw, oranje-geel |
| wanddikte buitenmantel | ca. 1,00 mm |
| compleet getwist | stergroepering |
| Afscherming | Met kunststof gelamineerd aluminiumfolie, vlechtwerk van vertind koperdraad |
| max. aderweerstand | ≤ 54,4 Ω/km |
| koppelingsweerstand | 200,00 mΩ/m (f ≤ 30 MHz) |
| Impedantie | 100 Ω ±5 Ω (f = 100 MHz) |
| bedrijfscapaciteit | ≤ 65 pF (Ader-ader) |
| ≤ 100 pF (ader-afscherming) | |
| nominale spanning kabel | 300 V AC |
| Testspanning | 2000 V AC (50 Hz, 5 minuten) |
| minimale buigradius, vast gelegd | 6 x D |
| kleinste buigradius, permanent gelegd | 40 mm |
| Overspraakdemping (NEXT) | 73 dB (bij 1 MHz) |
| 70 dB (bij 4 MHz) | |
| 65 dB (bij 10 MHz) | |
| 57 dB (bij 31,5 MHz) | |
| 52 dB (bij 62,5 MHz) | |
| 48 dB (bij 100 MHz) | |
| reflectiedemping (RL) | 25 dB (bij 4 MHz) |
| 30 dB (bij 10 MHz) | |
| 30 dB (bij 31,5 MHz) | |
| 30 dB (bij 62,5 MHz) | |
| 28 dB (bij 100 MHz) | |
| demping FEXT-overspraak | 25 dB (bij 4 MHz) |
| 30 dB (bij 10 MHz) | |
| 30 dB (bij 31,5 MHz) | |
| 30 dB (bij 62,5 MHz) | |
| 28 dB (bij 100 MHz) | |
| golfdemping | 2 dB (bij 1 MHz) |
| 4,4 dB (bij 4 MHz) | |
| 7,4 dB (bij 10 MHz) | |
| 14 dB (bij 31,5 MHz) | |
| 20 dB (bij 62,5 MHz) | |
| 26 dB (bij 100 MHz) | |
| Halogeenvrij | volgens EN 50267-2-1 |
| vlambestendigheid | IEC 60332-1-2 |
| EN 50266 | |
| EN 60332-3-25 | |
| NF C32-070, 2.1 | |
| NF C32-070, 2.2 | |
| UL 1685, 12 (FT4) | |
| conform ISO 6722-1 5.22 (UN ECE-R 118.01) | |
| Brandgascorrosiviteit | EN 50267-2-2 |
| Brandgastoxiciteit | BS 6853 B.1 |
| EN 50305, 9.2 | |
| rookgasdicht | BS 6853 D.8.7 |
| EN 61034-2 | |
| UL 1685, 12 (FT4) | |
| oliebestendigheid | volgens IRM 902, 72 h bij 100 °C |
| Brandbeveiliging in railvoertuigen | BS 6853 (Categorie Ia, Ib, II) |
| GM/RT 2130 (Categorie Ia, Ib, II) | |
| EN 45545 (gevarenniveau HL1 - HL3) | |
| DIN 5510 (Brandbeveiligingsklasse 1, 2, 3, 4) | |
| NF F16-101 (categorie A1, A2, B) | |
| NF F16-101 (klasse C / F0) | |
| NFPA 130 | |
| UNI CEI 11170 (gevarenniveau LR1 - LR4) | |
| Overige bestendigheid | bestand tegen brandstoffen (volgens IRM 903, 168 h bij 70 °C) |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -50 °C ... 90 °C (kabel, vaste montage) |
| -40 °C ... 90 °C (kabel, flexibele montage) | |
| PROFINET BETAtrans® voor spoorwegtoepassing met CAT5 [939] | |
| Kabelgewicht | 71 kg/km |
| aantal polen | 4 |
| Afgeschermd | ja |
| Kabeltype | PROFINET BETAtrans® voor spoorwegtoepassing met CAT5 [939] |
| PROFINET BETAtrans® voor spoorwegtoepassing met CAT5 939 | |
| Aderopbouw | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
| signaal-looptijd | 4,4 ns/m |
| signaalsnelheid | 0,75 c |
| aderopbouw signaalleiding | 7x 0,25 mm |
| AWG signaalleiding | 22 |
| aderdoorsnede | 4x 0,34 mm² |
| aderdiameter inclusief isolatie | 1,4 mm ±0,1 mm |
| kabelbuitendiameter | 6,60 mm ±0,2 mm |
| buitenmantel, materiaal | PE-X |
| buitenmantel, kleur | zwart |
| materiaal aders | vertinde Cu-litzendraad |
| materiaal aderisolatie | PE-schuim |
| afzonderlijke ader, kleur | wit-blauw, oranje-geel |
| wanddikte buitenmantel | 1,00 mm |
| compleet getwist | stergroepering |
| Afscherming | polyesterfolie met aluminium coating, vlechtwerk van vertind koperdraad |
| max. aderweerstand | ≤ 54,4 Ω/km |
| isolatieweerstand | ≥ 5 GΩ*km |
| koppelingsweerstand | < 13,00 mΩ/m (f = 1 MHz) |
| < 8,00 mΩ/m (f = 10 MHz ... 100 MHz) | |
| Impedantie | 100 Ω ±5 Ω (f = 100 MHz) |
| kabelcapaciteit | 44 nF/km (Ader-ader) |
| kabelimpedantie | 100 Ω ±15 Ω (f = 0,5 MHz ... 3 MHz) |
| nominale spanning kabel | 125 V |
| Testspanning ader/ader | 1000 V AC (50 Hz, 1 min.) |
| Testspanning ader/ader-afscherming | 1000,00 V AC (50 Hz, 1 min.) |
| minimale buigradius, vast gelegd | 5 x D |
| minimale buigradius, flexibel gelegd | 6 x D |
| kleinste buigradius, permanent gelegd | 33 mm |
| kleinste buigradius, flexibel gelegd | 40 mm |
| Trekvastheid | ≤ 60 N (kortstondig) |
| ≤ 15 N (permanent) | |
| Overspraakdemping (NEXT) | 76 dB (bij 1 MHz) |
| 71 dB (bij 4 MHz) | |
| 64 dB (bij 10 MHz) | |
| 60 dB (bij 16 MHz) | |
| 56 dB (bij 31,25 MHz) | |
| 52 dB (bij 62,5 MHz) | |
| 48 dB (bij 100 MHz) | |
| 45 dB (bij 155 MHz) | |
| 42 dB (bij 200 MHz) | |
| gecumuleerde demping PSNEXT-overspraak | 73 dB (bij 1 MHz) |
| 68 dB (bij 4 MHz) | |
| 61 dB (bij 10 MHz) | |
| 57 dB (bij 16 MHz) | |
| 53 dB (bij 31,25 MHz) | |
| 49 dB (bij 62,5 MHz) | |
| 45 dB (bij 100 MHz) | |
| 42 dB (bij 155 MHz) | |
| 39 dB (bij 200 MHz) | |
| reflectiedemping (RL) | 25 dB (bij 1 MHz) |
| 25 dB (bij 4 MHz) | |
| 28 dB (bij 10 MHz) | |
| 28 dB (bij 16 MHz) | |
| 27 dB (bij 31,25 MHz) | |
| 26 dB (bij 62,5 MHz) | |
| 25 dB (bij 100 MHz) | |
| 25 dB (bij 155 MHz) | |
| 23 dB (bij 200 MHz) | |
| demping FEXT-overspraak | 25 dB (bij 1 MHz) |
| 25 dB (bij 4 MHz) | |
| 28 dB (bij 10 MHz) | |
| 28 dB (bij 16 MHz) | |
| 27 dB (bij 31,25 MHz) | |
| 26 dB (bij 62,5 MHz) | |
| 25 dB (bij 100 MHz) | |
| 25 dB (bij 155 MHz) | |
| 23 dB (bij 200 MHz) | |
| golfdemping | 1,5 dB (bij 1 MHz) |
| 3,3 dB (bij 4 MHz) | |
| 5,3 dB (bij 10 MHz) | |
| 6,9 dB (bij 16 MHz) | |
| 9,9 dB (bij 31,25 MHz) | |
| 14,5 dB (bij 62,5 MHz) | |
| 18,8 dB (bij 100 MHz) | |
| 23,6 dB (bij 155 MHz) | |
| 27,3 dB (bij 200 MHz) | |
| Halogeenvrij | volgens EN 50267-2-1 |
| volgens EN 60684-2 | |
| vlambestendigheid | volgens EN 60332-1-2 |
| volgens EN 50266-2-5 | |
| volgens ISO 14572 5.21 (UN ECE-R 118.01) | |
| rookgasdicht | EN 61034-2 |
| oliebestendigheid | volgens EN 60684-2, 72 h bij 100 °C, IRM 902 |
| Brandbeveiliging in railvoertuigen | BS 6853 (kabel intern Ia, Ib, II / kabel extern Ia, Ib, II) |
| DIN 5510-2 (Brandbeveiligingsklasse 1, 2, 3, 4) | |
| EN 45545-2 (gevarenniveau HL1 - HL3) | |
| EN 50306-4 | |
| NF F16-101 (classificatie C / F1) | |
| NF F16-101 (kabel intern A1, A2, B / kabel extern A1, A2, B) | |
| NFPA 130 | |
| PN-K-02511 | |
| UIC 564-2 (Klasse A) | |
| Overige bestendigheid | brandstofbestendig (volgens EN 60684-2, 72 h bij 100 °C, IRM 903) |
| ozonbestendig (volgens EN 50306-4, 72 h bij 40 °C, methode B, volumeconcentratie 200 x 10-6) | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 85 °C (kabel, vaste montage) |
| -25 °C ... 70 °C (kabel, flexibele montage) | |
| 160 °C (Kortsluiting) | |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP65 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) (connector / bus) | -40 °C ... 85 °C (steker/bus) |
| M12 | |
| normcode | M12-connector |
| normen/bepalingen | IEC 61076-2-101 |
| normcode | schokken, trillingen |
| normen/bepalingen | EN 50155 |
| Artikelnummer | 1412177 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
| Verkoopcode | AF1CJN |
| Productcode | AF1CJN |
| GTIN | 4046356993753 |
| Douanetariefnummer | 85444290 |
| Land van herkomst | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS-nr.: 119-47-1) |
Compatibele producten
-
NBC-MSD/ 2,0-937/MSD SCO RAIL - Netwerkkabel 1407342
-
NBC-MSD/ 5,0-937/MSD SCO RAIL - Netwerkkabel 1407343
-
PROT-M12 FS-PA-CHAIN - Afsluitkap 1430873
-
SAC-M12-EXCLIP-M - Borgclip 1558988
-
KMK HP (25X6) - Kabelcodering 0830720
-
KMK HP (29X8) - Kabelcodering 0830721
-
WMTB HF (40X12)R YE - Kabelmarker 0830408
-
WMTB HF (55X15)R YE - Kabelmarker 0830410
-
WMTB HF (55X25)R YE - Kabelmarker 0830412
-
UCT-WMCO 5,4 (23X8) - Adercodering 0832105
-
UCT-WMCO 6,1 (23X8) - Adercodering 0832106
-
UCT-WMCO 6,8 (23X8) - Adercodering 0832107
-
UCT-WMCO 7,5 (23X8) - Adercodering 0832108
-
WMTB-AL (40X15) - Kabelmarker 0830524
-
WMTB-AL (60X15) - Kabelmarker 0830525
-
LS-WMTB-AL (40X15) - Kabelmarker 0831501
-
LS-WMTB-AL (40X15) BK - Kabelmarker 0831509
-
LS-WMTB-AL (60X15) - Kabelmarker 0831502
-
LS-WMTB-AL (60X15) BK - Kabelmarker 0831510
-
LS-WMTB-AL (100X15) - Kabelmarker 0831503
-
LS-WMTB-AL (100X15) BK - Kabelmarker 0831511
-
TSD 04 SAC - Momentschroevendraaier 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Momentschroevendraaier 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adapterelement 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - Gereedschap 1208432
-
B-STIFT - Coderingsstift 1051993
Uw voordelen
Eenvoudig en veilig: 100 % elektrisch geteste, steekbare componenten
Veilig vergrendeld dankzij speciale trillingsdemper
Bestand tegen temperatuurinvloeden – getest op breed temperatuurbereik en op bestendigheid tegen temperatuurschokken
Signalen betrouwbaar overdragen – 360°-afscherming in elektromagnetisch belaste omgevingen
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem