NBC-MSD/ 5,0-937/MSD SCO RAIL
-
Netwerkkabel
1407343
Netwerkkabel, PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), Ethernet CAT5 (100 Mbit/s), 4-polig, PE-X halogeenvrij, zwart RAL 9005, afgeschermd, connector recht M12 SPEEDCON, polarisatie: D / IP65, op connector recht M12 SPEEDCON, polarisatie: D / IP65, kabellengte: 5 m, voor spoorwegtoepassingen
Productdetails
| Algemeen | Andere producten met een variabel kabeltype en een variabele kabellengte vindt u in het gedeelte Toebehoren |
| toepassing | Spoorwegtoepassingen |
| sensortype | PROFINET |
| aantal polen | 4 |
| Aantal kabelAansluitingen | 1 |
| Afgeschermd | ja |
| polarisatie | D |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | II |
| vervuilingsgraad | 3 |
| bussysteem | PROFINET |
| Ethernet | |
| Signaalsoort/categorie | PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s |
| Ethernet CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s |
| statusindicatie | nee |
| statusindicatie aanwezig | nee |
| nominale spanning UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| nominale stroom IN | 4 A |
| overdrachtsmedium | Koper |
| Overdrachtssnelheid | 100 Mbit/s |
| overdrachtseigenschappen (categorie) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
| Aansluiting 1 | |
| bouwvorm | connector recht M12 SPEEDCON / IP65 |
| aantal polen | 4 |
| Type vergrendeling | SPEEDCON |
| Type polarisatie | D (data) |
| Afgeschermd | ja |
| kleur isolatiemateriaal | zwart |
| materiaal | CuSn (contact) |
| Ni/Au (contactoppervlak) | |
| PA 6.6 (Contactblok) | |
| PA 6.6 (Handgreep) | |
| zinkspuitgietwerk, vernikkeld (wartel) | |
| normen / bepalingen | PA 6.6: Brandbeveiliging in railvoertuigen - eisen R22, R23 en R24 volgens DIN EN 45545-2 (gevarenniveau HL1 - HL3) |
| steekcycli | ≥ 100 |
| isolatieweerstand | ≥ 100 MΩ |
| Aanhaalmoment | 0,4 Nm |
| beschermklasse | IP65 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 85 °C |
| Aansluiting 2 | |
| bouwvorm | connector recht M12 SPEEDCON / IP65 |
| aantal polen | 4 |
| Type vergrendeling | SPEEDCON |
| Type polarisatie | D (data) |
| Afgeschermd | ja |
| kleur isolatiemateriaal | zwart |
| materiaal | CuSn (contact) |
| Ni/Au (contactoppervlak) | |
| PA 6.6 (Contactblok) | |
| PA 6.6 (Handgreep) | |
| zinkspuitgietwerk, vernikkeld (wartel) | |
| normen / bepalingen | PA 6.6: Brandbeveiliging in railvoertuigen - eisen R22, R23 en R24 volgens DIN EN 45545-2 (gevarenniveau HL1 - HL3) |
| steekcycli | ≥ 100 |
| isolatieweerstand | ≥ 100 MΩ |
| Aanhaalmoment | 0,4 Nm |
| beschermklasse | IP65 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 85 °C |
| kabellengte | 5 m |
| PROFINET RADOX® voor spoorwegtoepassing met CAT5 [937] | |
| Maatschets |
|
| Kabelgewicht | 70 kg/km |
| aantal polen | 4 |
| Afgeschermd | ja |
| Kabeltype | PROFINET RADOX® voor spoorwegtoepassing met CAT5 [937] |
| Aderopbouw | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
| signaalsnelheid | 75 c |
| aderopbouw signaalleiding | 7x 0,25 mm |
| AWG signaalleiding | 22 |
| aderdoorsnede | 4x 0,34 mm² |
| aderdiameter inclusief isolatie | ca. 1,5 mm |
| kabelbuitendiameter | 6,60 mm ±0,4 mm |
| buitenmantel, materiaal | PE-X |
| buitenmantel, kleur | zwart RAL 9005 |
| materiaal aders | verzilverde Cu-litzendraad |
| materiaal aderisolatie | PE-schuim |
| afzonderlijke ader, kleur | wit-blauw, oranje-geel |
| wanddikte buitenmantel | ca. 1,00 mm |
| compleet getwist | stergroepering |
| max. aderweerstand | ≤ 54,4 Ω/km |
| koppelingsweerstand | 200,00 mΩ/m (f ≤ 30 MHz) |
| Impedantie | 100 Ω ±5 Ω (f = 100 MHz) |
| bedrijfscapaciteit | ≤ 65 pF (Ader-ader) |
| ≤ 100 pF (ader-afscherming) | |
| nominale spanning kabel | 300 V AC |
| Testspanning | 2000 V AC (50 Hz, 5 minuten) |
| minimale buigradius, vast gelegd | 6 x D |
| kleinste buigradius, permanent gelegd | 40 mm |
| Overspraakdemping (NEXT) | 73 dB (bij 1 MHz) |
| 70 dB (bij 4 MHz) | |
| 65 dB (bij 10 MHz) | |
| 57 dB (bij 31,5 MHz) | |
| 52 dB (bij 62,5 MHz) | |
| 48 dB (bij 100 MHz) | |
| reflectiedemping (RL) | 25 dB (bij 4 MHz) |
| 30 dB (bij 10 MHz) | |
| 30 dB (bij 31,5 MHz) | |
| 30 dB (bij 62,5 MHz) | |
| 28 dB (bij 100 MHz) | |
| demping FEXT-overspraak | 78 dB (bij 1 MHz) |
| 77 dB (bij 4 MHz) | |
| 70 dB (bij 10 MHz) | |
| 65 dB (bij 31,5 MHz) | |
| 56 dB (bij 62,5 MHz) | |
| 48 dB (bij 100 MHz) | |
| schermdemping | 2 dB (bij 1 MHz) |
| 4,4 dB (bij 4 MHz) | |
| 7,4 dB (bij 10 MHz) | |
| 14 dB (bij 31,5 MHz) | |
| 20 dB (bij 62,5 MHz) | |
| 26 dB (bij 100 MHz) | |
| 40,00 dB (30 MHz ≤ f ≤ 100 MHz) | |
| Halogeenvrij | volgens EN 50267-2-1 |
| vlambestendigheid | IEC 60332-1-2 |
| EN 50266 | |
| EN 60332-3-25 | |
| NF C32-070, 2.1 | |
| NF C32-070, 2.2 | |
| UL 1685, 12 (FT4) | |
| conform ISO 6722-1 5.22 (UN ECE-R 118.01) | |
| Brandgascorrosiviteit | EN 50267-2-2 |
| Brandgastoxiciteit | BS 6853 B.1 |
| EN 50305, 9.2 | |
| rookgasdicht | BS 6853 D.8.7 |
| EN 61034-2 | |
| UL 1685, 12 (FT4) | |
| oliebestendigheid | volgens IRM 902, 72 h bij 100 °C |
| Brandbeveiliging in railvoertuigen | BS 6853 (Categorie Ia, Ib, II) |
| GM/RT 2130 (Categorie Ia, Ib, II) | |
| EN 45545 (gevarenniveau HL1 - HL3) | |
| DIN 5510 (Brandbeveiligingsklasse 1, 2, 3, 4) | |
| NF F16-101 (categorie A1, A2, B) | |
| NF F16-101 (klasse C / F0) | |
| NFPA 130 | |
| UNI CEI 11170 (gevarenniveau LR1 - LR4) | |
| Overige bestendigheid | bestand tegen brandstoffen (volgens IRM 903, 168 h bij 70 °C) |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -50 °C ... 90 °C (kabel, vaste montage) |
| -40 °C ... 90 °C (kabel, flexibele montage) | |
| omgevingstemperatuur (montage) | -25 °C ... 90 °C |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP65 |
| M12 | |
| normcode | M12-connector |
| normen/bepalingen | IEC 61076-2-101 |
| normcode | schokken, trillingen |
| normen/bepalingen | EN 50155 |
| Artikelnummer | 1407343 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | AF1CJN |
| Productcode | AF1CJN |
| GTIN | 4046356774598 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 353 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 353 g |
| Douanetariefnummer | 85444290 |
| Land van herkomst | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS-nr.: 119-47-1) |
| SCIP | ba8da5af-4c91-4c64-a955-294ae8c7afd7 |
| EF3.1 Klimaatverandering | |
| CO2e kg | 3,2 kg CO2e |
Compatibele producten
-
NBC-MSD SCO RAIL/.../... - Netwerkkabel 1412178
-
NBC-MRD SCO RAIL/.../... - Netwerkkabel 1412179
-
NBC-MSD-MSD SCO RAIL/.../... - Netwerkkabel 1412177
-
NBC-FSD SCO RAIL/.../... - Netwerkkabel 1412181
-
PROT-M12 FS-PA-CHAIN - Afsluitkap 1430873
-
SAC-M12-EXCLIP-M - Borgclip 1558988
-
KMK HP (25X6) - Kabelcodering 0830720
-
KMK HP (29X8) - Kabelcodering 0830721
-
WMTB HF (40X12)R YE - Kabelmarker 0830408
-
WMTB HF (55X15)R YE - Kabelmarker 0830410
-
WMTB HF (55X25)R YE - Kabelmarker 0830412
-
UCT-WMCO 5,4 (23X8) - Adercodering 0832105
-
UCT-WMCO 6,1 (23X8) - Adercodering 0832106
-
UCT-WMCO 6,8 (23X8) - Adercodering 0832107
-
UCT-WMCO 7,5 (23X8) - Adercodering 0832108
-
WMTB-AL (40X15) - Kabelmarker 0830524
-
WMTB-AL (60X15) - Kabelmarker 0830525
-
LS-WMTB-AL (40X15) - Kabelmarker 0831501
-
LS-WMTB-AL (40X15) BK - Kabelmarker 0831509
-
LS-WMTB-AL (60X15) - Kabelmarker 0831502
-
LS-WMTB-AL (60X15) BK - Kabelmarker 0831510
-
LS-WMTB-AL (100X15) - Kabelmarker 0831503
-
LS-WMTB-AL (100X15) BK - Kabelmarker 0831511
-
TSD 04 SAC - Momentschroevendraaier 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Momentschroevendraaier 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adapterelement 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - Gereedschap 1208432
-
B-STIFT - Coderingsstift 1051993
Uw voordelen
Eenvoudig en veilig: 100 % elektrisch geteste, steekbare componenten
Veilig vergrendeld dankzij speciale trillingsdemper
Bestand tegen temperatuurinvloeden – getest op breed temperatuurbereik en op bestendigheid tegen temperatuurschokken
Signalen betrouwbaar overdragen – 360°-afscherming in elektromagnetisch belaste omgevingen
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem