NBC-M12MSD/ 2,0-93B/R4QC - Netwerkkabel
1407521

Netwerkkabel, PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), EtherCAT® CAT5 (100 Mbit/s), 4-polig, PVC/PVC, groen RAL 6018, afgeschermd (Advanced Shielding Technology), connector recht M12, polarisatie: D / IP67, op connector recht RJ45 / IP67, kabellengte: 2 m

Productdetails









Compatibele producten