ST-15KS0,25-2,50 - Krimpcontact
1213854

Krimpcontact, Bus, gedraaid, contactdiameter: 1,5 mm, aansluitdoorsnede: 0,25 mm2 ... 2,5 mm2, materiaal contact: CuZn, Artikel is loodvrij volgens RoHS II, zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1 %)

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Artikel is loodvrij volgens de RoHS II-richtlijn zonder uitzondering 6c
Krimpaansluiting: trillings- en hittebestendige confectionering
hoge trekvastheid van de aansluiting
geringe overgangsweerstanden
eenvoudige productiebewaking