PV-C3F-C-2,5-4-R3000 - Crimpcontact
1050769

Crimpcontact, Artikelfamilie: SUNCLIX, kleur: zilver, aantal polen: 1, aderdoorsnede min.: 2,5 mm2, aderdoorsnede max.: 4 mm2, nominale stroom: 27 A, Aansluittype: Crimpaansluiting, Type contactaansluiting: Bus, Crimpadvies: verbind de aders conform IEC 60352 met het crimpcontact

Productdetails