SH-8EPC5-PCB-L4
-
Contactblok
1524754
Contactblok, recht, M23, aantal polen: 4+4+4+PE / 3+N+PE, type contactaansluiting: Stift, Golfsolderen, serie: SH
Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig.
Naar het noodzakelijke toebehoren
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Betrouwbare overdracht van signalen, data en vermogen via slechts één connector
80% snellere montage en 60% minder installatieruimte in vergelijking met kabelconfectie
Kostenbesparing door het weglaten van extra printplaatconnectors
Vermindering van printplaatcomplexiteit en van EMC-risico's
Eliminatie van werkstappen met een hoog foutpotentieel