SH-00000-PCB-EXTENDER - Montageclip
1555726

Extender om lucht- en kruipwegen te garanderen, alleen geschikt voor gebruik in M23 Hybrid

Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig. Naar het noodzakelijke toebehoren

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Betrouwbare overdracht van signalen, data en vermogen via slechts één connector
80% snellere montage en 60% minder installatieruimte in vergelijking met kabelconfectie
Kostenbesparing door het weglaten van extra printplaatconnectors
Vermindering van printplaatcomplexiteit en van EMC-risico's
Eliminatie van werkstappen met een hoog foutpotentieel

Vaak gestelde vragen


Voor welke toepassingen is de M23-hybrideconnector geschikt?

De M23 HYBRID-apparaatconnector biedt een 3-in-1-oplossing voor de gelijktijdige overdracht van signalen, data en vermogen in intelligente veldapparaten. Of het nu gaat om laagspanningsmotoren, cobots, transporttechniek of intralogistiek: de M23 HYBR... Meer bekijken

De M23 HYBRID-apparaatconnector biedt een 3-in-1-oplossing voor de gelijktijdige overdracht van signalen, data en vermogen in intelligente veldapparaten. Of het nu gaat om laagspanningsmotoren, cobots, transporttechniek of intralogistiek: de M23 HYBRID biedt de voordelen van een compacte aansluitoplossing in combinatie met een hoge pakkingsdichtheid van contacten en een stroomoverdracht tot 30 A.

Minder bekijken

Zijn er op verzoek van de klant andere pooltallen of gedeeltelijke assemblages verkrijgbaar?

De volledig uitgeruste M23 HYBRID-apparaatconnector heeft vier vermogenscontacten, een PE-contact, vier signaalcontacten en vier afgeschermde datacontacten. Afhankelijk van de toepassing van de klant kunnen signaal-, data- of vermogenscontacten geheel of gedeeltelijk worden weggelaten.


Is de M23 HYBRID-apparaatconnector geschikt voor gelijkstroomtoepassingen?

De connectors worden gebruikt in DC-toepassingen tot 800 V DC.


Wat is de minimale bestelhoeveelheid?

De minimale bestelhoeveelheid bedraagt 20 stuks. U ontvangt 20 x alle onderdelen voor een complete soldeerconnector (384 afzonderlijke onderdelen in een grootverpakking).


Kan ik de M23 HYBRID-apparaatconnector testen?

Bestel uw persoonlijke productsample via onze sample service met gratis directe verzending.



Bekijk FAQs