Contactblok met kortsluitfunctie. Indien de connector is losgenomen, worden alle contacten kortgesloten.
HC-TSC-B06-I-UT-F-CE
-
Contactblok
1541918
Contactblok, aantal polen: 6+PE, bouwgrootte: B6, Bus, schroefaansluiting, 200 V, 16 A, 1,5 mm2 ... 6 mm2, met kortsluitfunctie
Productdetails
| Algemeen | Het schakelschema in acht nemen |
| Algemeen | Gebruik aders van ten minste 1,5 mm² bij een maximale lengte van de aderlus van 2 m. Geen open aderlus toegestaan! |
| bouwvorm | B6 |
| aantal polen | 6 |
| stekerbeeld | 6+PE |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | III |
| vervuilingsgraad | 3 |
| Mechanische kengetallen | |
| contactdiameter | 2,5 mm |
| Aansluittechniek | |
| Aansluittechniek | schroefaansluiting |
| Aderaansluiting | |
| aansluitdoorsnede | 1,5 mm² ... 6 mm² |
| aansluitdoorsnede AWG | 16 ... 10 |
| Aanhaalmoment | 1,2 Nm |
| striplengte van de afzonderlijke aders | 10 mm |
| nominale spanning (III/3) | 200 V (in gemonteerde toestand) |
| 20 V (niet-aangesloten en tijdens het aansluiten) | |
| test-stootspanning | 2,5 kV |
| Nominale stroom | 16 A (in gemonteerde toestand) |
| 5 A (niet-aangesloten en tijdens het aansluiten) |
| Mechanische gegevens | |
| steekcycli | >= 500 |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
| materiaal contact | koperlegering |
| materiaal contactoppervlak | Ag |
| materiaal contactblok | PC |
| Omgevingsomstandigheden | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 125 °C (inclusief contactverwarming) |
| Artikelnummer | 1541918 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | AF7ABC |
| Productcode | AF7ABC |
| GTIN | 4067923014275 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 73,4 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 72 g |
| Douanetariefnummer | 85366990 |
| Land van herkomst | CN |
ECLASS
| ECLASS-15.0 | 27440205 |
| ECLASS-13.0 | 27440205 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000438 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121500 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | 1fe89c56-cf8b-481f-8330-be25f1f8ba43 |
Compatibele producten
-
-
HC-CB - Polarisatiebouten 1772722
-
HC-CST - Polarisatie-element 1676857
-
HC-CBU - Polarisatie-element 1676860
-
HC-B-PE-PT - Adapter 1054672
-
HC-B-2PE-PT - PE-vermenigvuldiger 1054675
-
HC-B-3PE - PE-vermenigvuldiger 1644326
-
HC-B-PES - Schroef 1604997
-
HC-B-ZG - Trekontlastingsbeugel 1685327
-
HC-B-ZS - Trekontlastingsbeugel 1685330
-
HC-CIF-B06-HFWL-PL - Montageframe voor draagrail 1424334
-
HC-B 6-ANDOCK - Aandokframe 1586112
-
HC-CIF-B06-24-BFAFL-PL - Montageframe voor draagrail 1424338
-
HC-B24/6-ADP-SS - Adapterplaat 1034215
-
HC-TSC-B06-I-UT-M-CE - Contactblok 1541916
Uw voordelen
Halogeenvrij
Schok- en trillingsbestendig conform DIN EN 61373
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem