HC-M-01-CT-F-70
-
Contactblok
1683511
Contactblok, aantal polen: 1, vermogenscontacten: 1, stuurcontacten: 0, Bus, Crimpaansluiting, 1000 V, 200 A, 16 mm2 ... 70 mm2, toepassing: vermogen, zonder crimpcontacten
Productdetails
Algemeen | crimpcontacten separaat bestellen |
Algemeen | crimpcontacten separaat bestellen |
Montage-instructie | Het gebruik conform de voorschriften omvat de inbouw in een behuizing met beschermklasse IP54 of hoger |
Producttype | Contactblok modulair |
serie | HC-M-01 |
toepassing | vermogen |
aantal polen | 1 |
stekerbeeld | 1 |
Aantal steekplAatsen | 2 |
Aantal vermogenscontacten | 1 |
Aantal stuurcontacten | 0 |
contacttype | gedraaid |
Aansluittechniek | |
Aansluittechniek | Crimpaansluiting |
Aderaansluiting | |
aansluitdoorsnede | 16 mm² ... 70 mm² (De vermelde doorsnede heeft betrekking op de geometrische doorsnede van de gebruikte ader) |
aansluitdoorsnede AWG | 6 ... 2/0 (De vermelde doorsnede heeft betrekking op de geometrische doorsnede van de gebruikte ader) |
Breedte | 34 mm |
Hoogte | 61,8 mm |
lengte | 29,5 mm |
Mechanische kengetallen | |
contactdiameter | 9,5 mm |
nominale spanning (III/3) | 1000 V |
test-stootspanning | 8 kV |
Nominale stroom | 200 A |
Mechanische gegevens | |
steekcycli | ≥ 500 |
materiaal contact | koperlegering |
materiaal contactoppervlak | Ag |
materiaal contactblok | PC |
normen / bepalingen | PC |
Omgevingsomstandigheden | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 125 °C |
Artikelnummer | 1683511 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | AF7ACE |
Productcode | AF7ACE |
GTIN | 4067923237995 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 22,7 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 22 g |
Douanetariefnummer | 85389099 |
Land van herkomst | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440217 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000438 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
-
CK9,5-ED-50,00F AG - Crimpcontact 1682081
-
CK9,5-ED-35,00F AG - Crimpcontact 1682082
-
CK9,5-ED-25,00F AG - Crimpcontact 1682084
-
CK9,5-ED-16,00F AG - Crimpcontact 1682085
-
HC-M-B06-MFH-B - Moduuldragerframe 1182085
-
HC-M-B10-MFH-B - Moduuldragerframe 1182088
-
HC-M-B16-MFH-B - Moduuldragerframe 1182090
-
HC-M-B24-MFH-B - Moduuldragerframe 1182094
-
HC-M-B06-MFH-H - Moduuldragerframe 1182087
-
HC-M-B10-MFH-H - Moduuldragerframe 1182089
-
HC-M-B16-MFH-H - Moduuldragerframe 1182093
-
HC-M-B24-MFH-H - Moduuldragerframe 1182095
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem