UL Recognized
Toelatings-ID: E118976Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
Vermogen | 600 V | 80 A | - 6 | |
Control | 600 V | 16 A | 14 |
Contactblok, aantal polen: 4+2+PE, bouwgrootte: B16, vermogenscontacten: 4, stuurcontacten: 2, Stift, schroefaansluiting, 830 V, 80 A, 1,5 mm2 ... 16 mm2, toepassing: power/signaal
Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
Vermogen | 600 V | 80 A | - 6 | |
Control | 600 V | 16 A | 14 |