HC-DCC4-I-CT-HW-M
-
Contactblok
1550585
Contactblok, aantal polen: 4+PE, bouwgrootte: DCC06, Stift, Crimpaansluiting, 690 V, 100 A, 6 mm2 ... 25 mm2, toepassing: Energievoorziening in datacenters, click-in-montage zonder gereedschap
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Schok- en trillingsbestendig conform DIN EN 61373