Contactblok, incl. 4 bevestigingsschroeven
HC-COM-Q4/2-I-CT-M-PL
-
Contactblok
1463388
Contactblok, aantal polen: 4+2+PE, bouwgrootte: COM, vermogenscontacten: 4, stuurcontacten: 2, aantal aansluitingen per pool: 1, Stift, Krimpaansluiting, 400 V, 40 A, 1,5 mm2 ... 10 mm2, toepassing: power/signaal, alleen geschikt voor kunststofbehuizingen
Productdetails
| Algemeen | Connectoren mogen uitsluitend belastings-/spanningsvrij worden bediend |
| Algemeen | Voor krimpcontacten CK4,0-ED..(vermogenscircuit), CK1,6-ED... (stuurstroomcircuit) |
| Montage-instructie | Het gebruik conform de voorschriften omvat de inbouw in een behuizing met beschermklasse IP54 of hoger |
| Alleen bruikbaar in kunststof behuizing |
| serie | HC-COM |
| toepassing | power/signaal |
| bouwvorm | COM |
| aantal polen | 6 |
| stekerbeeld | 4+2+PE |
| contactnummering | 1 - 4 (vermogenscontacten) |
| 11 - 12 (stuurcontacten) | |
| Aantal Aansluitingen per pool | 1 |
| Aantal vermogenscontacten | 4 |
| Aantal stuurcontacten | 2 |
| contacttype | gedraaid |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | III |
| vervuilingsgraad | 3 |
| Maatschets |
|
| Breedte | 26,3 mm |
| Hoogte | 52,3 mm |
| lengte | 45,5 mm |
| Mechanische kengetallen | |
| contactdiameter | 4 mm |
| Aansluittechniek | |
| Aansluittechniek | Krimpaansluiting (vermogenscontacten) |
| Krimpaansluiting (stuurcontacten) | |
| Krimpaansluiting (PE-contact) | |
| Aantal Aansluitingen per pool | 1 |
| aansluiting overeenkomstig norm | IEC / EN |
| Aderaansluiting | |
| aansluitdoorsnede | 1,5 mm² ... 10 mm² (vermogenscontacten) |
| 0,14 mm² ... 2,5 mm² (stuurcontacten) | |
| aansluitdoorsnede AWG | 16 ... 8 (vermogenscontacten) |
| 26 ... 14 (stuurcontacten) | |
| Aanhaalmoment | 0,5 Nm ... 0,8 Nm (Bevestigingsschroeven voor de montage in de HEAVYCON-behuizingen) |
| striplengte van de afzonderlijke aders | 9 mm (2,5 mm²) |
| 9,6 mm (Vermogen 4 ... 6 mm²) | |
| 16 mm (Vermogenscircuit 10 mm²) | |
| 6 mm (Signaal 2,5 mm²) | |
| nominale spanning (III/3) | 400 V (vermogenscontacten fase-aarde) |
| 690 V (vermogenscontacten fase-fase) | |
| 250 V (stuurcontacten) | |
| nominale spanning vermogenscontacten | 400/690 V |
| 250 | |
| test-stootspanning | 6 kV (vermogenscontacten fase-fase) |
| 4 kV (stuurcontacten) | |
| Nominale stroom | 40 A (vermogenscontacten) |
| 10 A (stuurcontacten) |
| Mechanische gegevens | |
| steekcycli | ≥ 500 |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
| materiaal afdichting | NBR |
| materiaal contact | koperlegering |
| materiaal contactoppervlak | Ag (alternatief Au) |
| materiaal contactblok | PC |
| materiaal contactoppervlak, vermogenscontact | Ag |
| materiaal contactoppervlak, stuurcontact | Ag (alternatief Au) |
| normen / bepalingen | PC |
| Omgevingsomstandigheden | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 125 °C (inclusief contactverwarming) |
| Tests | |
| Normen/bepalingen | PC: Brandbeveiliging in railvoertuigen - eisen R22, R23 en R24 volgens DIN EN 45545-2 (gevarenniveau HL1 - HL3) |
| Artikelnummer | 1463388 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | AF7ABH |
| Productcode | AF7ABH |
| GTIN | 4063151855901 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 18,7 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 22,22 g |
| Douanetariefnummer | 85389099 |
| Land van herkomst | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440205 |
| ECLASS-15.0 | 27440205 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000438 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121500 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329) (CAS-nr.: 3147-75-9) |
Compatibele producten
-
CK4,0-ED-4,00ST AG - Krimpcontact 1663255
-
CK1,6-ED-ST-POF - Stiftcontact 1884995
-
CK1,6-ED-0,37ST AG - Krimpcontact 1663336
-
CK1,6-ED-0,50ST AG - Krimpcontact 1663349
-
CK1,6-ED-0,75ST AG - Krimpcontact 1663352
-
CK1,6-ED-1,00ST AG - Krimpcontact 1663365
-
CK1,6-ED-1,50ST AG - Krimpcontact 1663378
-
CK1,6-ED-2,50ST AG - Krimpcontact 1663381
-
CK1,6-ED-0,37M AG - Krimpcontact 1266193
-
CK1,6-ED-0,50M AG - Krimpcontact 1266195
-
CK1,6-ED-1,50M AG - Krimpcontact 1266245
-
CK1,6-ED-0,75M AG - Krimpcontact 1266450
-
CK1,6-ED-1,00M AG - Krimpcontact 1266244
-
CK1,6-ED-2,50M AG - Krimpcontact 1266247
-
CK1,6-ED-0,37ST AU - Krimpcontact 1674901
-
CK1,6-ED-0,50ST AU - Krimpcontact 1672453
-
CK1,6-ED-0,75ST AU - Krimpcontact 1674914
-
CK1,6-ED-1,00ST AU - Krimpcontact 1674888
-
CK1,6-ED-1,50ST AU - Krimpcontact 1674875
-
CK1,6-ED-2,50ST AU - Krimpcontact 1674927
-
CK1,6-ED-0,37M AU - Krimpcontact 1266267
-
CK1,6-ED-0,50M AU - Krimpcontact 1266270
-
CK1,6-ED-1,50M AU - Krimpcontact 1266276
-
CK1,6-ED-0,75M AU - Krimpcontact 1266272
-
CK1,6-ED-1,00M AU - Krimpcontact 1266274
-
CK1,6-ED-2,50M AU - Krimpcontact 1266278
-
CK1,6-ER-1,00ST OIC AG - Krimpcontact 1004360
-
CK1,6-ER-2,50ST OIC AG - Krimpcontact 1004365
-
CK1,6-BR-1,00ST OIC AG - Krimpcontact 1004380
-
CK1,6-BR-2,50ST OIC AG - Krimpcontact 1004382
-
CK4,0-ED-1,50ST AG - Krimpcontact 1663239
-
CK4,0-ED-2,50ST AG - Krimpcontact 1663242
-
CK4,0-ED-6,00ST AG - Krimpcontact 1663268
-
CK4,0-ED-10,00ST AG - Krimpcontact 1586198
-
CK4,0-ED-1,50M AG - Krimpcontact 1274097
-
CK4,0-ED-2,50M AG - Krimpcontact 1274094
-
CK4,0-ED-4,00M AG - Krimpcontact 1274093
-
CK4,0-ED-6,00M AG - Krimpcontact 1274092
-
CK4,0-ED-10,00M AG - Krimpcontact 1274091
-
HC-COM-Q4/2-I-CT-F-PL - Contactblok 1459657
-
UNIFOX MT-CK 1.6/2.5 - Montagegereedschap 1089092
-
UNIFOX RT-CK 1.6 - Demontagegereedschap 1072069
-
UNIFOX RT-CK 4.0 - Demontagegereedschap 1072064
-
CRIMPFOX-TC MP-6 - Krimptang met digitaal display 1202888
-
CRIMPFOX-1,6/2,5-ED-4,0 - Perstang 1687419
-
CRIMPFOX-TC 4 - Perstang 1212113
Uw voordelen
Schok- en trillingsbestendig conform DIN EN 61373
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem