HC-B 6-EBUS
-
Contactblok
1771011
HEAVYCON-buscontactblok, serie B6, 6-polig, schroefaansluiting
Productdetails
Algemeen | voor HC-B6-behuizingen |
Montage-instructie | Connectoren mogen uitsluitend belastings-/spanningsvrij worden bediend |
Producttype | Contactblok met vast aantal polen |
bouwvorm | B6 |
aantal polen | 6 |
stekerbeeld | 6+PE |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | III |
vervuilingsgraad | 3 |
Maatschets |
|
Breedte | 34 mm |
Hoogte | 37 mm |
lengte | 51,5 mm |
Aansluittechniek | |
Aansluittechniek | schroefaansluiting |
aansluiting overeenkomstig norm | IEC / EN |
Aderaansluiting | |
aansluitdoorsnede | 0,5 mm² ... 2,5 mm² (geldt voor soepele aders met adereindhuls) |
0,5 mm² ... 4 mm² (PE-schroef) | |
aansluitdoorsnede AWG | 20 ... 14 |
20 ... 12 (PE-schroef) | |
Aanhaalmoment | 0,5 Nm |
striplengte van de afzonderlijke aders | 7 mm |
nominale spanning (III/3) | 500 V |
test-stootspanning | 6 kV |
Nominale stroom | 16 A |
Testspanning | 3 kV AC |
Mechanische gegevens | |
steekcycli | ≥ 500 |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
materiaal contact | koperlegering |
materiaal contactoppervlak | Ag |
materiaal contactblok | PA |
Omgevingsomstandigheden | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 125 °C (inclusief contactverwarming) |
bouw- en testvoorschriften | DIN VDE 0627/86 |
DIN VDE 0110/02.79 | |
DIN VDE 0110-1/04.97 | |
IEC 60664-1, DIN IEC 60512 | |
IEC 60352 | |
tests | DIN VDE 0627/86 |
DIN VDE 0110/02.79 | |
DIN VDE 0110-1/04.97 | |
IEC 60664-1, DIN IEC 60512 | |
IEC 60352 |
Artikelnummer | 1771011 |
Verpakkingseenheid | 10 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Productcode | AF7ABC |
GTIN | 4017918035754 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 62,18 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 62,18 g |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440205 |
ECLASS-15.0 | 27440205 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
-
HC-B-3PE - PE-vermenigvuldiger 1644326
-
HC-CBU - Polarisatie-element 1676860
-
HC-CB - Polarisatiebouten 1772722
-
HC-B-ZG - Trekontlastingsbeugel 1685327
-
HC-B-ZS - Trekontlastingsbeugel 1685330
-
HC-CST - Polarisatie-element 1676857
-
HC-SMR-2B 6 - Montageframe voor draagrail 1687998
-
HC-SMR-B 6 - Montageframe voor draagrail 1687956
-
HC-SMP 125-B 6-AML - Montageframe voor draagrail 1660957
-
HC-B 24-ADP-B 6-GY - Adapterplaat 1660407
-
HC-B 6-ANDOCK - Aandokframe 1586112
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem