SACC-SQ-M12MS-12P-25F/0,07-0,08 - Apparaatconnector voorwand
1414222

Apparaatconnector voorwand, 12-polig, Stift, M12-SPEEDCON, A-polarisatie, op vrij kabeluiteinde, afzonderlijke litzendraden, kabellengte: 0,07 m, 0,08 mm2, gegoten, dit artikel zal naar verwachting loodvrij zijn vanaf 2025-Q4 volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1%), een loodvrij alternatief is vooraf beschikbaar op aanvraag

Productdetails








Compatibele producten