K-5E-M17 M9/010-C01/M17 F8X - Connector aan beide zijden met kunststof omspoten
1243443

Connector aan beide zijden met kunststof omspoten, serie: KST, M17-Bus, voorgeconfectioneerd, aantal polen: 5+PE, type vergrendeling: Schroefvergrendeling, op M17-Stift, voorgeconfectioneerd, aantal polen: 5+PE, kabellengte: 10 m, afgeschermd: ja, Artikel is loodvrij volgens RoHS II, zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1 %)

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

onze standaard: de robuuste halogeenvrije PUR-kabel
eenvoudig en betrouwbaar: 100 % elektrisch geteste en kant-en-klare confecties
uitvoeringen met aan één of beide zijden voorgeconfectioneerde kabels
hoge flexibiliteit: klantspecifieke confectioneringen en kabellengten leverbaar