ECS-EX 122X169-S-UV1-V
-
Elektronicabehuizing
1292760
Geventileerde behuizing uit de ECS-serie, schroefvergrendeling, beschermklasse: IP66/67/68/69 in combinatie met het bijbehorende frontpaneel, kleur: zwart (9005), breedte: 164 mm, hoogte: 176 mm, diepte: 64 mm
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
geïntegreerd drukvereffeningselement voor schommelende omgevingsdruk
Optioneel toebehoren voor de wand- en mastmontage
Beproefde printplaataansluittechniek
Geïntegreerde beveiliging tegen manipulatie
Effectieve bescherming van de elektronica tegen thermische en mechanische omgevingsinvloeden
geschikt voor het gebruik in binnen- en buitenruimten