U kunt Axioline Smart Elements integreren in systemen met een Smart Element-interface. Dit Smart Element maakt de werking van standaard randapparatuur met seriële interface mogelijk aan een bussysteem.
AXL SE RS232 EF
-
Communicatiemoduul
1507979
Axioline Smart Elements, Communicatiemoduul, interface RS-232: 1, Procesdatabreedte: 64 byte, Transparantieprotocol, End-to-end-protocol, XON/XOFF-protocol, Modbus/RTU (client-ondersteuning), beschermklasse: IP20
Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig.
Naar het noodzakelijke toebehoren
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
Maatschets |
|
Breedte | 14,9 mm |
Hoogte | 62,2 mm |
diepte | 62 mm |
Opmerking met betrekking tot de toepassing | |
Opmerking met betrekking tot de toepassing | Uitsluitend voor industrieel gebruik |
Smart Element-interface | |
Aantal interfaces | 1 |
Aansluitmethode | Card-Edge-connectoren |
overdrachtssnelheid | Zie het systeem, waarin u het Smart element plaatst. |
Starttijd tot en met bedrijfsgereedheid | < 500 ms |
RS-232 | |
Aantal interfaces | 1 |
Aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
Opmerking met betrekking tot de aansluiting | Gebruik afgeschermde kabels. Plaats het scherm dubbelzijdig. |
overdrachtssnelheid | 100 Bit/s ... 230.400 Bit/s (parametreerbaar) |
overdrachtsmedium | Koper |
databits | 7 of 8 |
stopbits | 1 of 2 |
ingangsbuffer | 4 kByte |
uitgangsbuffer | 1 kByte |
Moduul | |
ID-code (hex) | geen |
procesdatakanaal | 512 Bit |
ingangsadressen | 64 byte |
uitgangsadressen | 64 byte |
vraag naar parameterdata | 19 byte |
behoefte aan configuratiegegevens | 7 byte |
Producttype | IO-componenten |
Productfamilie | Axioline Smart Elements |
bouwvorm | modulair |
Inbouwpositie | Zie het systeem, waarin u het Smart element plaatst. |
Bijzondere eigenschappen | Procesdatabreedte: 64 byte |
Transparantieprotocol | |
End-to-end-protocol | |
XON/XOFF-protocol | |
Modbus/RTU (client-ondersteuning) | |
Modbus/RTU (server-ondersteuning) | |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
Vervuilingsgraad | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 0,3 W |
Potentialen: Logicavoeding van de Smart Elements (USE) | |
voedingsspanning | via de Card-Edge-connectoren |
Potentialen: Periferievoeding (UP) | |
voedingsspanning | 24 V DC (via de Card-Edge-connectoren) |
voedingsspanningsbereik | 19,2 V DC ... 30 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel) |
stroomopname | max. 9 mA |
typ. 7 mA | |
Stroomopname | min. 6 mA (zonder aangesloten periferie) |
beveiligingsschakeling | overspanningsbeveiliging; Zie het systeem, waarin u het Smart element plaatst. |
polariteitsbeveiliging; polariteitsdiode | |
Potentiaalscheiding/isolatie van de spanningsbereiken | |
Testspanning: Voeding logica/24 V-voeding (periferie) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Testspanning: Voeding logica/RS-232-interface | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Testspanning: Voeding logica/functionele aarde | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Testspanning: 24 V-voeding (periferie)/RS-232-interface | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Testspanning: 24 V-voeding (periferie) / aarde | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Testspanning: RS-232-interface / aarde | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Aansluittechniek | |
Benaming aansluiting | Periferie |
Opmerking met betrekking tot de aansluiting | Neem de informatie met betrekking tot aderdoorsneden in het handboek "Axioline Smart Elements" in acht. |
Aderaansluiting | |
Aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
Aderdoorsnede massief | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 24 ... 16 |
aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Striplengte | 8 mm |
Periferie | |
Aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
Opmerking met betrekking tot de aansluiting | Neem de informatie met betrekking tot aderdoorsneden in het handboek "Axioline Smart Elements" in acht. |
Aderdoorsnede massief | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
aderdoorsnede AWG | 24 ... 16 |
aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Striplengte | 8 mm |
Omgevingsomstandigheden | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 60 °C |
beschermklasse | IP20 |
Luchtdruk (bedrijf) | 70 kPa ... 106 kPa (tot max. 3000 m boven zeeniveau) |
luchtdruk (opslag/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (tot max. 3000 m boven zeeniveau) |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 5 % ... 95 % (geen condens) |
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 5 % ... 95 % (geen condens) |
beveiligingsklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
montagetechniek | steekmontage (Smart Element-steekplaats) |
Inbouwpositie | Zie het systeem, waarin u het Smart element plaatst. |
Artikelnummer | 1507979 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | DRIB51 |
Productcode | DRIB51 |
GTIN | 4063151969356 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 35,09 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 32,46 g |
Douanetariefnummer | 85176200 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242608 |
ECLASS-15.0 | 27242608 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001604 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Schroevendraaier 1205037
-
CRIMPFOX 6 - Perstang 1212034
-
CRIMPFOX DUO 10 - Perstang 1031721
-
CRIMPFOX 10T-F - Perstang 1134913
-
MM-TML (EX4,2)R C1 TR/BK - Etiket 0803979
-
SK 5,0 WH:REEL - Coderingsstroken 0805221
-
UM6M-TM (5X12) - Codering voor klemmen 0830928
-
UCT6M-TM 5 - Codering voor klemmen 0830756
Uw voordelen
Een serieel in- en uitgangskanaal in RS-232-uitvoering
Ondersteuning van diverse protocollen
Overdrachtssnelheid instelbaar tot 230400 Bit/s
Aantal databits, stopbits en pariteit instelbaar
Modbus/RTU-client- en -serverondersteuning
Procesdatabreedte: 64 byte
Opgeslagen moduultypeplaatje
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem