SAC-5P-M12FS/0,5-92X/M12FSSHOD
-
Bussysteemkabel
1422791
Bussysteemkabel, CANopen®, DeviceNet™, 5-polig, FRNC halogeenvrij, zwart, afgeschermd, Busconnector recht M12, polarisatie: A, op Busconnector recht M12, polarisatie: A, kabellengte: 0,5 m, voor buiten toepassingen, met roestvaststalen rand
Productdetails
Producttype | Datakabel geconfectioneerd |
toepassing | buitenopstelling |
sensortype | CANopen® |
aantal polen | 5 |
Aantal kabelAansluitingen | 1 |
Afgeschermd | ja |
polarisatie | A |
Isolatie-eigenschappen | |
vervuilingsgraad | 3 |
bussysteem | CANopen®/DeviceNet™ |
Signaalsoort/categorie | CANopen® |
DeviceNet™ |
statusindicatie | nee |
statusindicatie aanwezig | nee |
isolatieweerstand | ≥ 100 MΩ |
nominale spanning UN | 48 V AC |
60 V DC | |
nominale stroom IN | 4 A |
overdrachtsmedium | Koper |
Mechanische gegevens | |
steekcycli | ≥ 100 |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
materiaal afdichting | FPM |
materiaal behuizing | PP |
materiaal contact | CuSn |
materiaal contactoppervlak | Ni/Au |
materiaal contactblok | PP |
Materiaal wartel | roestvaststaal |
Aansluiting 1 | |
bouwvorm | Busconnector recht M12 |
aantal polen | 5 |
Type polarisatie | A (Standaard) |
Aansluiting 2 | |
bouwvorm | Busconnector recht M12 |
aantal polen | 5 |
Type polarisatie | A (Standaard) |
kabellengte | 0,5 m |
CANopen®/DeviceNet™ buitenruimte, FRNC, zwart [92X] | |
Maatschets |
|
Kabelgewicht | 70 kg/km |
UL AWM Style | 21281 (80 °C / 300 V) |
aantal polen | 4 |
Afgeschermd | ja |
Kabeltype | CANopen®/DeviceNet™ buitenruimte, FRNC, zwart [92X] |
Aderopbouw | 2xAWG24/19+2xAWG22/19 |
signaal-looptijd | 4,46 ns/m |
aderopbouw signaalleiding | 19x 0,13 mm |
AWG signaalleiding | 24 |
aderopbouw voedingsspanning | 19x 0,16 mm |
AWG voedingsspanning | 22 |
aderdoorsnede | 2x 0,25 mm² (signaal) |
2x 0,34 mm² (Power) | |
1x 0,38 mm² (extra litze) | |
aderdiameter inclusief isolatie | 1,9 mm (signaal) |
1,4 mm (Power) | |
kabelbuitendiameter | 6,90 mm ±0,3 mm |
buitenmantel, materiaal | FRNC |
buitenmantel, kleur | zwart |
materiaal aders | vertinde Cu-litzendraad |
materiaal aderisolatie | PE |
afzonderlijke ader, kleur | rood-zwart, blauw-wit |
wanddikte isolatie | 0,60 mm (signaal) |
0,30 mm (Power) | |
wanddikte buitenmantel | 1,15 mm |
Getwiste aderparen | 2 aders tot aderpaar getwist |
type afscherming van aderparen | polyesterfolie met aluminium coating |
compleet getwist | 2 aderparen rond een extra litze in het midden tot kern getwist |
optische schermafdekking | 70 % |
max. aderweerstand | 90 Ω/km (signaal) |
55 Ω/km (Power) | |
isolatieweerstand | ≥ 200 MΩ*km (bij 20 °C) |
Impedantie | 120 Ω ±12 Ω (f = 1 MHz) |
bedrijfscapaciteit | 39,8 nF (bij 1 kHz, ader/ader) |
nominale spanning kabel | ≤ 300 V |
Testspanning ader/ader | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Testspanning ader/ader-afscherming | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
minimale buigradius, vast gelegd | 5 x D |
minimale buigradius, flexibel gelegd | 10 x D |
kleinste buigradius, permanent gelegd | 35 mm |
kleinste buigradius, flexibel gelegd | 69 mm |
Halogeenvrij | ja |
vlambestendigheid | volgens IEC 60332-3-25 (Cat. D) |
oliebestendigheid | ja |
Overige bestendigheid | UV-bestendig |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 105 °C |
omgevingstemperatuur (montage) | -40 °C ... 105 °C |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP65 |
IP68 | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) (connector / bus) | -40 °C ... 105 °C (steker/bus) |
omgevingstemperatuur (bedrijf) (Bedrijf) | -40 °C ... 85 °C (bij snelle temperatuurwisselingen (volgens IEC 60512-11-4)) |
M12 | |
normcode | M12-connector |
normen/bepalingen | IEC 61076-2-101 |
Artikelnummer | 1422791 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 50 Stuks |
Productcode | AF1CKD |
GTIN | 4055626314860 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 81,7 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 81,7 g |
Land van herkomst | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
Compatibele producten
Uw voordelen
Eenvoudig en veilig: 100 % elektrisch geteste, steekbare componenten
Uitermate robuust: bestand tegen olie, UV en ozon, bestand tegen temperaturen van -40 °C ... +105 °C
Signalen betrouwbaar overdragen – 360°-afscherming in elektromagnetisch belaste omgevingen
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem