RBO 16-3L/N/FE-HC
-
Boutaansluitklem
3076196
Boutaansluitklem, nominale spanning: 1500 V, nominale stroom: 520 A, aantal aansluitingen: 10, aantal polen: 5, aansluitmethode: Boutaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 300 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, direct vastschroeven, kleur: grijs/blauw/zwart-geel
Productdetails
| aantal polen | 5 |
| Rastermaat | 54,8 mm |
| Aantal Aansluitingen | 10 |
| Aantal rijen | 1 |
| potentialen | 5 |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | III |
| vervuilingsgraad | 3 |
| test-stootspanning | 8 kV |
| Aantal aansluitingen per etage | 10 |
| nominale doorsnede | 300 mm² |
| Aansluitmethode | Boutaansluiting |
| Striplengte | De striplengte is afhankelijk van de gegevens van de fabrikant van de kabelschoen. |
| aansluiting overeenkomstig norm | IEC 60947-7-1 |
| nominale aderdoorsnede | 300 mm² |
| Nominale stroom | 520 A |
| belastingsstroom maximaal | 520 A (bij een aderdoorsnede van 300 mm²) |
| nominale spanning | 1500 V |
| Aansluiting kabelschoen DIN 46234:1980-03 | |
| aansluiting overeenkomstig norm | DIN 46234:1980-03 |
| doorsnede | 25 mm² ... 240 mm² |
| doorsnedebereik AWG | 4 ... 500 kcmil (omgezet naar IEC) |
| oogdiameter | 17 mm |
| Breedte | 38 mm |
| boutdiameter | 16 mm |
| schroefdraad | M16 |
| Aanhaalmoment | 25 ... 35 Nm |
| aansluiting overeenkomstig norm | DIN 46235:1983-07 |
| doorsnede | 50 mm² ... 300 mm² |
| doorsnedebereik AWG | 0 ... 500 kcmil (omgezet naar IEC) |
| oogdiameter | 17 mm |
| Breedte | 48 mm |
| boutdiameter | 16 mm |
| schroefdraad | M16 |
| Aanhaalmoment | 25 ... 35 Nm |
| Maatschets |
|
| Breedte | 274 mm |
| Rastermaat | 54,8 mm |
| Kleur | grijs/blauw/zwart-geel |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
| isolatiemateriaalgroep | I |
| Isolatiemateriaal | PA |
| Mechanische gegevens | |
| open zijwand | Nee |
| aansluiting overeenkomstig norm | IEC 60947-7-1 |
| montagetechniek | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 | |
| direct vastschroeven |
| Artikelnummer | 3076196 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | BE4412 |
| Productcode | BE4412 |
| GTIN | 4046356653435 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 3.325,5 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 3.325,5 g |
| Douanetariefnummer | 85369010 |
| Land van herkomst | Informatie over het land van herkomst wordt met de levering meegeleverd. |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
Aanwijzing: het gebruik van enkele van de onderstaande toebehorendelen kan dit product beperken.
-
-
HC-RBO 16 - Afdekkap 3247996
-
RBO 16-VS 2 - Verbindingsrail 3244685
-
EML (51X25)R YE /RBO8 - Etiket 0801353
-
KLM 3-L - Klemmenstrook-coderingshouder 0814788
-
E/NS 35 N - Eindsteun 0800886
-
PML-W101 (25X25) - Waarschuwingsschildje 0830433
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Montagerail geboord 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Montagerail geboord 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Montagerail geboord 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Eindkap 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Montagerail geboord 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Montagerail geboord 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Montagerail geboord 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1201895
-
NS 35/15 CAP - Eindkap 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1201798
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Zackband 1053001
-
ZB 10 CUS - Zackband 0824941
-
ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zackband 1053014
-
ZB10,QR:FORTL.ZAHLEN - Zackband 1053027
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - Codering voor klemmen 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - Codering voor klemmen 1053438
-
UC-TM 10 - Codering voor klemmen 0818069
-
UC-TM 10 CUS - Codering voor klemmen 0824605
-
UCT-TM 10 - Codering voor klemmen 0829142
-
UCT-TM 10 CUS - Codering voor klemmen 0829623
-
ZBF10:UNBEDRUCKT - Zackband, vlak 0809997
-
ZBF10 CUS - Zackband, vlak 0825031
-
ZBF10,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zackband, vlak 0810009
-
ZBF10,QR:FORTL.ZAHLEN - Zackband, vlak 0810025
-
UC-TMF 10 - Codering voor klemmen 0818124
-
UC-TMF 10 CUS - Codering voor klemmen 0824662
-
UCT-TMF 10 - Codering voor klemmen 0829204
-
UCT-TMF 10 CUS - Codering voor klemmen 0829679
-
PS-MT - Teststeker 0311647
-
PS-IH WH - Isolatiehuls 0311566
-
PS-IH RD - Isolatiehuls 0311579
-
PS-IH BU - Isolatiehuls 0311582
-
PS-IH YE - Isolatiehuls 0311595
-
PS-IH GN - Isolatiehuls 0311605
-
PS-IH GY - Isolatiehuls 0311621
-
PS-IH BK - Isolatiehuls 0311634
-
PS-IH VT - Isolatiehuls 0311618
-
PROJECT COMPLETE - Software 1050453
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem