SOL-SA-PCU-41XX - Besturing
1114234

PLCnext Control gebaseerd op AXC F 2152. Voorbereid voor een klantspecifieke energiecentrale-regelaarapplicatie. Basis voor het energiemanagement van energiecentrales die het midden- en hoogspanningsnet voeden. Gecertificeerd volgens VDE-AR-N 4110 / 4120.

Productdetails








Uw voordelen

Verhoogde EMC-bestendigheid
Uitgebreid temperatuurbereik van -25 °C ... 60 °C
Ondersteuning van hogere programmeertalen
PROFINET-ondersteuning
2 Ethernet-interfaces (geïntegreerde switch)
Max. 63 Axioline I/O-modulen direct rijgbaar
Linux-besturingssysteem
Voldoet aan de netwerk- en systeemregels van de Duitse distributienetexploitant
Compleet met connector en bus base module en 2 GB programma-/configuratiegeheugen
Individueel uit te breiden dankzij open interfaces