Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

AXL F AI4 I 1H - Analoge module
2688491

Axioline F, analoog ingangsmoduul, analoge ingangen: 4, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, aansluittechniek: 2-, 3-, 4-draads, overdrachtssnelheid in de localbus: 100 MBit/s, geïntegreerde sensorvoeding, beschermklasse: IP20, inclusief bussokkelmoduul en Axioline F connectoren

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

4 analoge, bipolaire ingangskanalen voor aansluiting van stroomsignalen
Aansluiting van de sensoren in 2-, 3- en 4-draads aansluittechniek
Stroombereiken: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, ± 20 mA
Gelijktijdig aftasten van alle kanalen door Simultaneous Sampling
Hoge overspraakdemping tussen de kanalen door gescheiden signaalcircuits
Bijzonder robuust m.b.t. elektromagnetische
storingen
Opgeslagen moduultypeplaatje