Het moduul is bestemd voor toepassing binnenin een Axioline F-station. Het dient voor het registreren van analoge spanningssignalen.
AXL F AI4 U 1H
-
Analoge module
2688501
Axioline F, analoog ingangsmoduul, analoge ingangen: 4, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, aansluittechniek: 2-, 3-, 4-draads, overdrachtssnelheid in de localbus: 100 MBit/s, geïntegreerde sensorvoeding, beschermklasse: IP20, inclusief bussokkelmoduul en Axioline F connectoren
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
LR
Toelatings-ID: LR2480202TA-02PRS
Toelatings-ID: TE/1020/880590/21BSH
Toelatings-ID: 840RINA
Toelatings-ID: ELE008423XG001ABS
Toelatings-ID: 23-2449604-PDAcULus Listed
Toelatings-ID: E238705Compatibele producten
Uw voordelen
4 analoge, bipolaire ingangskanalen voor aansluiting van spanningssignalen
Aansluiting van de sensoren in 2-, 3- en 4-draads aansluittechniek
Spanningsbereiken: 0 V ... 10 V, ± 10 V, 0 V ... 5 V, ± 5 V
Gelijktijdig aftasten van alle kanalen door Simultaneous Sampling
Hoge overspraakdemping tussen de kanalen door gescheiden signaalcircuits
Bijzonder robuust m.b.t. elektromagnetische
storingen
storingen
Opgeslagen moduultypeplaatje