De krachtige compacte besturingen uit de 400-serie van het type S-MAX kunnen overal worden toegepast waar een hoge performance voor complexe applicaties wordt vereist. Alle S-MAX-besturingen zijn optimaal in het PROFINET-systeem geïntegreerd. Vanwege de hoge performance van deze compacte besturing kunnen ook omvangrijke besturings- en automatiseringstaken betrouwbaar en snel worden uitgevoerd.
S-MAX 400 CE PN II
-
Besturing
2700829
Krachtige combinatie van PC-platform en PLC met INTERBUS-veldbusmaster, zonder display, Windows CE.NET en PROFINET mit Pentium M 1,4-GHz-processor
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Geïntegreerde webserver voor de visualisering met WebVisit
FTP-server
Flash File-systeem
Volwaardige veldbusmaster (8192 I/O-punten)
Engineering met PC Worx (IEC 61131-3)
Geïntegreerde PROFINET-controller en PROFINET-device
Ondersteuning van vele protocollen zoals: http, FTP, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL etc.
Geïntegreerde Ethernet-interface