Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

PC WORX DEMO - Programmeersoftware
2985725

Softwarepakket voor pc-gebaseerde automatiseringsoplossingen. PC WORX DEMO bevat alle 5 IEC-talen met MSFC-compiler. Met de demoversie kunnen max. 16 byte in- en uitgangsgegevens worden gebruikt. Deze is gratis verkrijgbaar, een licentielsleutel is niet nodig. Ze maakt deel uit van de AUTOMATIONWORX Software-Suite die u kunt downloaden onder 'Downloads'.

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Een programmeeromgeving voor alle Phoenix Contact-besturingen
Wereldwijd uniforme bediening dankzij programmering volgens IEC 61131
Snelle inbedrijfstelling en programmering dankzij omvangrijke standaardbibliotheken
Geïntegreerde veldbus- en netwerkconfiguratie
Applicatiegericht uit te breiden met bijpassende functiebouwstenen
Geïntegreerde diagnose en monitoring
Standaard ondersteuning van drag & drop
Comfortabele gebruik van het apparaat door geïntegreerde PROFINET-, PROFIBUS-, INTERBUS- alsmede Modbus-TCP-configuratie en -adressering
Wijzigingen in de programmering ook bij draaiende besturing
Open interfaces voor EPLAN, WinMOD, PLCopen XML
Geïntegreerde simulatie-omgeving