WP 06T - Web-Panel
2913645

Web-Panel met 14,5 cm (5,7") grafisch TFT-display, 320 x 240 pixels, 1x Ethernet, 2x USB en geïntegreerde microbrowser

Productdetails









Compatibele producten

Uw voordelen

Energiezuinig door led-achtergrondverlichting
Eenvoudige apparaatverwisseling - het visualiseringsproject is opgeslagen op de PLC (webserver)
Microbrowser (WebVisit-client) standaard in alle apparaten geïntegreerd
Display leverbaar met afmetingen van 8,9 cm (3,5") tot 38,1 cm (15")
Korte inbedrijfstellingstijd
Eenvoudige montage, geringe inbouwdiepte en compacte bouwvorm
Geringe onderhoudskosten, omdat projecten slechts eenmaal hoeven te worden aangepast