De controller Catan C1 is de centrale component van de Catan-productfamilie voor gebouw- en ruimteautomatisering. De compacte DIN-rail-behuizing met een bouwbreedte van slechts 6 deeleenheden kan in elke elektrische verdeler worden geïnstalleerd. De zeer flexibele I/O-mix leidt tot verdere ruimte- en kostenbesparingen. Elk kanaal kan afzonderlijk worden geconfigureerd: universele ingangen zijn geschikt voor onder andere temperatuursensoren, 0V- ... 10V-interfaces of als tellers. Uitgangen kunnen ook worden geconfigureerd als digitale ingangen. De controller is uitgerust met een Managed Switch (3 x 1 Gbit/s). De besturing maakt gebruik van PLCnext technology en maakt de uitvoering van apps uit de PLCnext Store mogelijk. Toepassingsspecifieke apps maken het een flexibel platform voor smart building toepassingen. De besturing integreert de functionaliteit van een KNX-IP-router voor het doorsturen van KNX-telegrammen van en naar de geïntegreerde KNX-TP-aansluiting. Deze kan daarom worden gebruikt als onderdeel van de KNX-IP-backbone-infrastructuur in een KNX-installatie.
CATAN C1
-
Besturing
1886438
Besturing voor de gebouwenautomatisering. 14 configureerbare in- en uitgangen. Interfaces: 3 x Ethernet, 2 x RS-485, 2 x USB-C, KNX-TP. Lokale bediening via Catan bedieningspaneel. PLCnext Control voor het uitvoeren van apps uit de PLCnext Store.
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | Zoals de zaken er nu voorstaan, bereiden we het product zo voor dat het vanaf 11 december 2027 zal voldoen aan de eisen van de Cyber Resilience Act van de EU (CRA), op basis van de informatie die momenteel over de CRA beschikbaar is. |
| Producttype | Besturing |
| Productfamilie | Catan |
| Toepassingslocatie | Gebruik binnenshuis |
| Bijzondere eigenschappen | Het product wordt voorbereid op de Cyber Resilience Act (CRA) |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Beveiligingsklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Overspanningscategorie | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Vervuilingsgraad | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Besturingssysteem | Linux mit realtime-uitbreiding |
| processor | Arm®Cortex®-A53, 4x 1600 MHz |
| Werkgeheugen | 2048 Mbyte (LPDDR4-RAM) |
| IEC-61131-runtime-systeem | |
| remanent datageheugen | 5 Gbyte (eMMC) |
| 512 kByte (MRAM, aanvullend geheugen) | |
| Testspanning: Uitbreidingsbus/logica | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspanning: logica / aarde | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspanning: LAN / logica | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspanning: TP / logica | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspanning: RS-485 / Logica | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Voeding | |
| voedingsspanning (DC) | 24 V DC |
| voedingsspanningsbereik | 19,2 V DC ... 30 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel) |
| stroomopname maximaal | max. 3,6 A |
| stroomopname typ. | 350 mA (zonder externe belasting) |
| 400 mA (met display) | |
| stroombelastbaarheid (Aansluitingen) | 13,5 A |
| stroombelastbaarheid (Geleiding tussen de aansluitpunten) | 4 A |
| Realtime klok | |
| realtime klok | geïntegreerd (capacitief gebufferd) |
| Gangreserve | 2 weeks, minimum |
| Universeel: Universele ingang (UI) | |
| benaming ingang | Universele ingangen (UI) |
| beschrijving van de ingang | single-ended |
| Aantal ingangen | 8 |
| Aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
| Aansluittechniek | 2-draads (afgeschermd, getwiste aderparen) |
| Analoog: Universele ingang | |
| benaming ingang | Analoge stroomingangen |
| resolutie (stroom) | 0,01 mA |
| beveiligingsschakeling | overspanningsbeveiliging |
| ingangssignaal stroom | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| Tolerantie, absoluut (mA) | max. 0,05 mA (De meting vereist een externe parallelle weerstand van 68 Ω.) |
| Analoog: Universele ingang | |
| benaming ingang | Aanaloge spanningsingangen |
| resolutie (spanning) | 1 mV |
| beveiligingsschakeling | overspanningsbeveiliging |
| ingangssignaal spanning | 0 V ... 10 V |
| ingangsweerstand spanningsingang | > 5 MΩ |
| Tolerantie, absoluut (V) | max. 3 mV |
| Analoog: Universele ingang | |
| benaming ingang | Aanaloge temperatuuringangen |
| Te gebruiken sensortype (RTD) | Pt 1000 |
| temperatuurbereik | -100 °C ... 500 °C |
| Tolerantie, absoluut | max. 0,5 K |
| temperatuurresolutie | 0,1 K |
| Analoog: Universele ingang | |
| benaming ingang | Aanaloge temperatuuringangen |
| Te gebruiken sensortype (RTD) | Ni 1000 |
| LG-Ni 1000 | |
| temperatuurbereik | -50 °C ... 250 °C |
| Tolerantie, absoluut | max. 0,5 K |
| temperatuurresolutie | 0,1 K |
| Analoog: Universele ingang | |
| benaming ingang | Aanaloge temperatuuringangen |
| Te gebruiken sensortype (TC) | NTC 10k (bijv. ook 10K3A1) |
| NTC 20k (bijv. ook 20K6A1) | |
| NTC 10k Pre (bijv. ook 10K4A1) | |
| temperatuurbereik | -30 °C ... 150 °C (NTC 10k) |
| -15 °C ... 150 °C (NTC 20k) | |
| Tolerantie, absoluut | max. 0,5 K (Kabelweerstand max. 2 Ω (30 m koperkabel met d = 0,8 mm)) |
| temperatuurresolutie | 0,1 K |
| Analoog: Universele ingang | |
| benaming ingang | Analoge weerstandsingangen |
| Tolerantie, relatief | max. 0,1 % (Voor weerstanden > 200 Ω) |
| Weerstandsbereik | 0 Ω ... 10 kΩ |
| resolutie (weerstand) | 0,01 Ω |
| Analoog: Universele ingang | |
| benaming ingang | Analoge weerstandsingangen |
| Tolerantie, relatief | max. 1 % (Voor weerstanden > 200 Ω) |
| Weerstandsbereik | 0 Ω ... 180 kΩ |
| resolutie (weerstand) | 0,1 Ω |
| Digitaal: Universele ingang | |
| benaming ingang | Digitale ingangen |
| beschrijving van de ingang | EN 61131-2 type 2 en 3 |
| ingangsspanningsbereik "0"-signaal | -3 V DC ... 5 V DC (Een open ingang levert altijd een 0-signaal.) |
| ingangsspanningsbereik "1"-signaal | 11 V DC ... 30 V DC |
| nominale ingangsspanning UIN | 24 V DC |
| Digitaal: Universele ingang | |
| benaming ingang | Potentiaalvrije contacten |
| Opmerking ingang | Schakel het contact naar aarde. |
| beschrijving van de ingang | Open/gesloten contact |
| Ingangsstroom (Contact) | 2 mA |
| Bereik ingangsweerstand ("0"-signaal) | > 27 kΩ |
| Bereik ingangsweerstand ("1"-signaal) | < 1 kΩ |
| Digitaal: Digitale ingang (DOI) | |
| benaming ingang | Functie "digitale ingang" |
| Opmerking ingang | Schakel het contact naar aarde. |
| Aanbeveling: als u gevoelige contacten zoals reedcontacten gebruikt, sluit dan een voorweerstand van minstens 100 Ω in serie aan. | |
| Aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
| Aansluittechniek | 2-draads |
| Ingangsstroom (Contact) | 1 mA |
| Bereik ingangsweerstand ("0"-signaal) | > 27 kΩ |
| Bereik ingangsweerstand ("1"-signaal) | < 1 kΩ |
| Digitaal: Universele uitgang | |
| benaming ingang | Digitale ingangen |
| Opmerking ingang | U kunt elke universele uitgang parametriseren als een digitale ingang. Zie tabel "Functie digitale ingang". |
| tellers: Universele ingang | |
| benaming ingang | Counteringangen |
| ingangsfrequentie | max. 20 Hz (Signaal wordt gedebounced) |
| resolutie | 1 impuls |
| tellers: Digitale ingang (DOI) | |
| benaming ingang | Counteringangen |
| ingangsfrequentie | max. 100 Hz |
| resolutie | 1 impuls |
| Universeel: Digitale ingang (UOI) | |
| benaming uitgang | Universele uitgangen met functie "Digitale ingang" (UOI) |
| Opmerking uitgang | Elke universele uitgang kunt u voor een van de vermelde functies gebruiken. |
| Aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
| Aansluittechniek | 2-draads (afgeschermd, getwiste aderparen) |
| Aantal uitgangen | 2 |
| Analoog: Universele uitgang | |
| benaming uitgang | Analoge spanningsuitgangen |
| Bedrijfstoestand | Put en bron |
| uitgangsstroom (per kanaal) | max. 10 mA |
| resolutie (spanning) | 1 mV |
| uitgangssignaal spanning | 0 V ... 10 V |
| Tolerantie, absoluut (V) | max. 25 mV |
| Digitaal: Digitale uitgang (DOI) | |
| benaming uitgang | Digitale uitgangen met functie "Digitale ingang" (DOI) |
| Opmerking uitgang | Om een geldig spanningsniveau te krijgen voor een logisch "0"-signaal aan de uitgang, moet een belastingsweerstand < 3 kΩ worden gebruikt. |
| U kunt elke digitale uitgang parametriseren voor de functie "Digitale ingang". | |
| Aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
| Aansluittechniek | 2-draads |
| Aantal uitgangen | 4 |
| beveiligingsschakeling | kortsluitbeveiliging |
| beveiliging tegen overbelasting | |
| Contactor tegen DC-misconnectie (max. 30 V) | |
| uitgangsstroom | max. 500 mA |
| nominale uitgangsspanning | 24 V DC |
| uitgangsstroom in uitgeschakelde toestand | max. 1,4 mA |
| nom. ohmse belasting | 12 W (48 Ω) |
| gedrag bij overbelasting | Auto-restart |
| gedrag bij spanningsafschakeling | De uitgang reageert onvertraagd op de voedingsspanning |
| toelaatbare kabellengte | max. 30 m (Om te voldoen aan de CE-vereisten en te zorgen voor conformiteit met de EMC-richtlijn) |
| retourspanningsvastheid tegen korte impulsen | tegenspanningsvast |
| Digitaal: Universele uitgang | |
| benaming uitgang | digitale uitgangen |
| Opmerking uitgang | De technische gegevens zijn identiek aan de gegevens voor de digitale uitgangen met de functie "Digitale ingang" (DOI). |
| Aansluitingen 1 ... 2 (KNX-TP-busaansluiting) | |
| Aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
| Opmerking met betrekking tot de aansluiting | 4-draads, 2-polig |
| Aderdoorsnede massief | 0,34 mm² ... 0,75 mm² |
| aderdoorsnede AWG | 22 ... 18 |
| Aansluitingen 3 ... 62 (voeding, link-bus, I/O) | |
| Aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
| Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 1,5 mm² (aderaansluiting bij geopende aansluiting) |
| 0,34 mm² ... 1,5 mm² (push-in-aansluiting) | |
| Aderdoorsnede soepel | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| aderdoorsnede AWG | 24 ... 16 |
| aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² | |
| aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| nominale aderdoorsnede | 1,5 mm² |
| Striplengte | 10 mm |
| ondersteunde protocollen | KNX TP |
| KNX IP | |
| Modbus/TCP | |
| Modbus/RTU | |
| OPC UA | |
| MQTT | |
| Diverse (Via Symcon-app) | |
| KNX-TP bus | |
| Aantal interfaces | 1 |
| Aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
| Opmerking met betrekking tot de aansluiting | KNX busaansluitklem |
| overdrachtssnelheid | 9600 Bit/s |
| Ethernet | |
| Aantal interfaces | 3 |
| Aansluitmethode | RJ45-bus, afgeschermd |
| overdrachtssnelheid | 10/100/1000 Mbit/s |
| RS-485 | |
| Aantal interfaces | 2 |
| Aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
| Uitbreidingsbus (Link-bus) | |
| Aantal interfaces | 2 (voor uitbreidingsmodule) |
| Aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
| Opmerking met betrekking tot de aansluiting | Single Pair Ethernet (SPE) 10BASE-T1L, afgeschermd |
| overdrachtssnelheid | 10 Mbit/s |
| overdrachtslengte | max. 350 m (tussen twee deelnemers) |
| USB | |
| Aantal interfaces | 2 (Te gebruiken als aansluiting voor Catan Control Panel en randapparatuur, USB1 kan ook worden gebruikt als USB-Ethernet-gadget) |
| Aansluitmethode | USB 2.0 type C Full speed, busconnector |
| overdrachtssnelheid | max. 12 Mbit/s |
| Geheugenkaart: microSDXC | |
| Aantal | 1 (uitsluitend kaarten van Phoenix Contact met max. 32 GByte) |
| aansluitmethode | microSD-steekplaats |
| Afmetingen zonder bevestigd scherm | |
| Breedte | 89,7 mm |
| Hoogte | 60,7 mm |
| lengte | 107,6 mm |
| Deeleenheid | 6 TE (Montagerailbehuizing volgens DIN 43871) |
| Afmetingen met bevestigd scherm | |
| Breedte | 89,7 mm |
| Hoogte | 68 mm |
| lengte | 107,6 mm |
| Kleur (Onderste behuizingsdeel) | grijs (RAL 7042) |
| Kleur (Bovenste behuizingsdeel) | lichtgrijs (RAL 7035) |
| materiaal | Polycarbonaat (Behuizing) |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
| Trilbestendig volgens EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | : 5g |
| Schokbestendig volgens EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | : 30g |
| Continue schoktest volgens EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | : 10g |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -5 °C ... 50 °C (tot 3000 m boven zeeniveau) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 5 % ... 95 % (geen condens) |
| toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 5 % ... 95 % (geen condens) |
| Luchtdruk (bedrijf) | 70 kPa ... 106 kPa (tot 3000 m boven zeeniveau) |
| luchtdruk (opslag/transport) | 58 kPa ... 106 kPa (tot 4500 m boven zeeniveau) |
| elektromagnetische compatibiliteit | overeenkomstig EMC-richtlijn |
| conformiteit met EMC-richtlijnen | Controle van de stoorvastheid conform EN IEC 63044-5-2 Transiënte overspanning (surge) Criterium B |
| Controle van de stoorvastheid conform EN IEC 63044-5-2 Snelle transiënten (burst) Criterium A, ±500 V,Criterium B, ±1000 V | |
| Controle van de stoorvastheid conform EN IEC 63044-5-2 Elektromagnetische velden Criterium A, veldsterkte: 10 V/m | |
| Controle van de stoorvastheid conform EN IEC 63044-5-2 Ontlading van statische elektriciteit (ESD) Criterium A, ±4 kV contactontlading, ±8 kV luchtontlading | |
| Controle van de stoorvastheid conform EN IEC 63044-5-2 Leidinggebonden storingen Criterium A, testspanning 10 V | |
| Controle van de stooremissie conform EN IEC 63044-5-2 Klasse B |
| montagetechniek | Railmontage (overeenkomstig DIN EN 60715) |
| Inbouwpositie | horizontaal |
| Alternatieve inbouwposities zijn mogelijk, maar kunnen leiden tot een vermindering van de thermische prestaties. |
| Artikelnummer | 1886438 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | DRHAFA |
| Productcode | DRHAFA |
| GTIN | 4067923555358 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 264,3 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 264,3 g |
| Douanetariefnummer | 85371091 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-15.0 | 27242207 |
| ECLASS-13.0 | 27242207 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000236 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Diboron trioxide (CAS-nr.: 1303-86-2) |
| Lead titanium zirconium oxide (CAS-nr.: 12626-81-2) | |
| 4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-nr.: 80-05-7) | |
| Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) | |
| diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide (CAS-nr.: 75980-60-8) | |
Compatibele producten
-
CATAN DOR6 UI8 - Relaismodule 1371364
-
CATAN DOI8 UOI8 UI8 - Ingangs-/uitgangsmoduul 1818583
-
CATAN CONTROL PANEL - Display 1371366
-
CATAN DISPLAY MOUNT - Montagekit 1478438
-
NBC-CATAN-UCML/2.0-PVC/UCFL - Verlengkabel 1665797
-
NBC-CATAN-UCML/5.0-PVC/UCFL - Verlengkabel 1665801
-
STEP3-PS/1AC/KNX/640/LPT - Busvoeding 1477019
-
STEP3-PS/1AC/24DC/0.63/PT - Voeding 1088495
-
STEP3-PS/1AC/24DC/1.3/PT - Voeding 1088494
-
STEP3-PS/1AC/24DC/2.5/PT - Voeding 1088491
-
EMT (31X12,5)R - Insteekschild 0800008
Uw voordelen
Ruimte- en kostenbesparingen dankzij zeer flexibele I/O-configureerbaarheid
Krachtige uitbreidingsbus maakt ook verdeelde installatie mogelijk
Perfecte integratie in KNX en basis voor professionele smart building projecten met IP-Symcon-app (PLCnext Store) en de geïntegreerde KNX-IP-router
Open automatiseringsplatform voor softwareontwikkeling door externe leveranciers
Open en toekomstbestendige technologie voor investeringszekerheid op lange termijn
Cradle-to-cradle®-duurzaamheidslabel verwerkt in het design
Softwarebeveiliging via veilig opstarten, ondertekende software en TPM-beveiligde apparaatidentiteit
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem