STEP3-PS/1AC/KNX/640/LPT - Busvoeding
1477019

Primaire geschakelde busvoeding, STEP POWER, Hendel-Push-in-aansluiting, Montagerails en directe montage, Ingang: 1-fase, uitgang: 30 V DC / 640 mA

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Eenvoudige analyse dankzij geïntegreerd kleurendisplay – alle relevante KNX-statusinformatie in één oogopslag
De geschiedenis kan worden opgeroepen als diagnostische waarden in het menu
Unieke dynamische KNX-smoorschakeling voor meer efficiëntie
Ruimtebesparend door de compacte bouwvorm
Wereldwijde toepassing dankzij breed AC en DC-ingangsbereik