De uitbreidingsmodule CATAN DOI8 UOI8 UI8 is ondergebracht in een compacte DIN-rail-behuizing met een bouwbreedte van slechts 6 deeleenheden. Het breidt een Catan-controller uit met 8 universele ingangen, 8 universele en 8 digitale uitgangen, die alternatief te gebruiken zijn voor de functie digitale ingang of meter. De universele ingangen zijn geschikt voor onder andere temperatuursensoren, 0V- ... 10V-interfaces of als tellers. De universele uitgangen kunnen worden gebruikt als 0V- ... 10V-interfaces, bijvoorbeeld voor het aansturen van kleppen en ventilatoren.
CATAN DOI8 UOI8 UI8
-
Ingangs-/uitgangsmoduul
1818583
Uitbreidingsmodule voor Catan-controller. 8 universele ingangen, 8 universele en 8 digitale uitgangen. Lokale prioriteitsbediening via Catan Control Panel. Aansluiting op de Catan-controller via Single Pair Ethernet.
Productdetails
| Afmetingen zonder bevestigd scherm | |
| Breedte | 89,7 mm |
| Hoogte | 60,7 mm |
| lengte | 107,6 mm |
| Deeleenheid | 6 TE (Montagerailbehuizing volgens DIN 43871) |
| Afmetingen met bevestigd scherm | |
| Breedte | 89,7 mm |
| Hoogte | 68 mm |
| lengte | 107,6 mm |
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | Uitsluitend voor industrieel gebruik |
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | Zoals de zaken er nu voorstaan, bereiden we het product zo voor dat het vanaf 11 december 2027 zal voldoen aan de eisen van de Cyber Resilience Act van de EU (CRA), op basis van de informatie die momenteel over de CRA beschikbaar is. |
| montagetechniek | Railmontage (overeenkomstig DIN EN 60715) |
| Inbouwpositie | horizontaal |
| Kleur (Onderste behuizingsdeel) | grijs (RAL 7042) |
| Kleur (Bovenste behuizingsdeel) | lichtgrijs (RAL 7035) |
| materiaal | Polycarbonaat (Behuizing) |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
| Uitbreidingsbus (Link-bus) | |
| Aantal interfaces | 2 (voor uitbreidingsmodule) |
| Aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
| Opmerking met betrekking tot de aansluiting | Single Pair Ethernet (SPE) 10BASE-T1L, afgeschermd |
| overdrachtssnelheid | 10 Mbit/s |
| overdrachtslengte | max. 350 m (tussen twee deelnemers) |
| Aansluiting voor Catan bedieningspaneel | |
| Aantal interfaces | 1 |
| Aansluitmethode | USB 2.0 type C Full speed, busconnector |
| overdrachtssnelheid | max. 12 Mbit/s |
| Universeel: Universele ingang (UI) | |
| benaming ingang | Universele ingangen (UI) |
| beschrijving van de ingang | single-ended |
| Aantal ingangen | 8 |
| Aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
| Aansluittechniek | 2-draads (afgeschermd, getwiste aderparen) |
| Analoog: Universele ingang | |
| benaming ingang | Analoge stroomingangen |
| resolutie (stroom) | 0,01 mA |
| beveiligingsschakeling | overspanningsbeveiliging |
| ingangssignaal stroom | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| Tolerantie, absoluut (mA) | max. 0,05 mA (De meting vereist een externe parallelle weerstand van 68 Ω.) |
| Analoog: Universele ingang | |
| benaming ingang | Aanaloge spanningsingangen |
| resolutie (spanning) | 1 mV |
| beveiligingsschakeling | overspanningsbeveiliging |
| ingangssignaal spanning | 0 V ... 10 V |
| ingangsweerstand spanningsingang | > 5 MΩ |
| Tolerantie, absoluut (V) | max. 3 mV |
| Analoog: Universele ingang | |
| benaming ingang | Aanaloge temperatuuringangen |
| Te gebruiken sensortype (RTD) | Pt 1000 |
| temperatuurbereik | -100 °C ... 500 °C |
| Tolerantie, absoluut | max. 0,5 K |
| temperatuurresolutie | 0,1 K |
| Analoog: Universele ingang | |
| benaming ingang | Aanaloge temperatuuringangen |
| Te gebruiken sensortype (RTD) | Ni 1000 |
| LG-Ni 1000 | |
| temperatuurbereik | -50 °C ... 250 °C |
| Tolerantie, absoluut | max. 0,5 K |
| temperatuurresolutie | 0,1 K |
| Analoog: Universele ingang | |
| benaming ingang | Aanaloge temperatuuringangen |
| Te gebruiken sensortype (TC) | NTC 10k (bijv. ook 10K3A1) |
| NTC 20k (bijv. ook 20K6A1) | |
| NTC 10k Pre (bijv. ook 10K4A1) | |
| temperatuurbereik | -30 °C ... 150 °C (NTC 10k) |
| -15 °C ... 150 °C (NTC 20k) | |
| Tolerantie, absoluut | max. 0,5 K (Kabelweerstand max. 2 Ω (30 m koperkabel met d = 0,8 mm)) |
| temperatuurresolutie | 0,1 K |
| Analoog: Universele ingang | |
| benaming ingang | Analoge weerstandsingangen |
| Tolerantie, relatief | max. 0,1 % (Voor weerstanden > 200 Ω) |
| Weerstandsbereik | 0 Ω ... 10 kΩ |
| resolutie (weerstand) | 0,01 Ω |
| Analoog: Universele ingang | |
| benaming ingang | Analoge weerstandsingangen |
| Tolerantie, relatief | max. 1 % (Voor weerstanden > 200 Ω) |
| Weerstandsbereik | 0 Ω ... 180 kΩ |
| resolutie (weerstand) | 0,1 Ω |
| Digitaal: Universele ingang | |
| benaming ingang | Digitale ingangen |
| beschrijving van de ingang | EN 61131-2 type 2 en 3 |
| ingangsspanningsbereik "0"-signaal | -3 V DC ... 5 V DC (Een open ingang levert altijd een 0-signaal.) |
| ingangsspanningsbereik "1"-signaal | 11 V DC ... 30 V DC |
| nominale ingangsspanning UIN | 24 V DC |
| Digitaal: Universele ingang | |
| benaming ingang | Potentiaalvrije contacten |
| Opmerking ingang | Schakel het contact naar aarde. |
| beschrijving van de ingang | Open/gesloten contact |
| Ingangsstroom | 2 mA |
| Bereik ingangsweerstand ("0"-signaal) | > 27 kΩ |
| Bereik ingangsweerstand ("1"-signaal) | < 1 kΩ |
| Digitaal: Digitale ingang (DOI) | |
| benaming ingang | Functie "digitale ingang" |
| Opmerking ingang | Schakel het contact naar aarde. |
| Aanbeveling: als u gevoelige contacten zoals reedcontacten gebruikt, sluit dan een voorweerstand van minstens 100 Ω in serie aan. | |
| Aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
| Aansluittechniek | 2-draads |
| Ingangsstroom (Contact) | 1 mA |
| Bereik ingangsweerstand ("0"-signaal) | > 27 kΩ |
| Bereik ingangsweerstand ("1"-signaal) | < 1 kΩ |
| Digitaal: Universele uitgang | |
| benaming ingang | Digitale ingangen |
| Opmerking ingang | U kunt elke universele uitgang parametriseren als een digitale ingang. Zie tabel "Functie digitale ingang". |
| tellers: Universele ingang | |
| benaming ingang | Counteringangen |
| ingangsfrequentie | max. 20 Hz (Signaal wordt gedebounced) |
| resolutie | 1 impuls |
| tellers: Digitale ingang (DOI) | |
| benaming ingang | Counteringangen |
| ingangsfrequentie | max. 100 Hz |
| resolutie | 1 impuls |
| Universeel: Digitale ingang (UOI) | |
| benaming uitgang | Universele uitgangen met functie "Digitale ingang" (UOI) |
| Opmerking uitgang | Elke universele uitgang kunt u voor een van de vermelde functies gebruiken. |
| Aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
| Aansluittechniek | 2-draads (afgeschermd, getwiste aderparen) |
| Aantal uitgangen | 8 |
| Analoog: Universele uitgang | |
| benaming uitgang | Analoge spanningsuitgangen |
| Bedrijfstoestand | Put en bron |
| uitgangsstroom (per kanaal) | max. 10 mA (Som van de uitgangsstromen in de bedrijfstoestand Sink: < 60 mA) |
| resolutie (spanning) | 1 mV |
| uitgangssignaal spanning | 0 V ... 10 V |
| Tolerantie, absoluut (V) | max. 25 mV (typ.) |
| Digitaal: Digitale uitgang (DOI) | |
| benaming uitgang | Digitale uitgangen met functie "Digitale ingang" (DOI) |
| Opmerking uitgang | Om een geldig spanningsniveau te krijgen voor een logisch "0"-signaal aan de uitgang, moet een belastingsweerstand < 3 kΩ worden gebruikt. |
| U kunt elke digitale uitgang parametriseren voor de functie "Digitale ingang". | |
| Aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
| Aansluittechniek | 2-draads |
| Aantal uitgangen | 8 |
| beveiligingsschakeling | kortsluitbeveiliging |
| beveiliging tegen overbelasting | |
| Contactor tegen DC-misconnectie (max. 30 V) | |
| uitgangsstroom | max. 500 mA |
| nominale uitgangsspanning | 24 V DC |
| uitgangsstroom in uitgeschakelde toestand | max. 1,4 mA |
| nom. ohmse belasting | 12 W (48 Ω) |
| gedrag bij overbelasting | Auto-restart |
| gedrag bij spanningsafschakeling | De uitgang reageert onvertraagd op de voedingsspanning |
| toelaatbare kabellengte | max. 30 m (Om te voldoen aan de CE-vereisten en te zorgen voor conformiteit met de EMC-richtlijn) |
| retourspanningsvastheid tegen korte impulsen | tegenspanningsvast |
| Digitaal: Universele uitgang | |
| benaming uitgang | digitale uitgangen |
| Opmerking uitgang | De technische gegevens zijn identiek aan de gegevens voor de digitale uitgangen met de functie "Digitale ingang" (DOI). |
| Producttype | IO-componenten |
| Productfamilie | Catan |
| Toepassingslocatie | Gebruik binnenshuis |
| Inbouwpositie | horizontaal |
| Alternatieve inbouwposities zijn mogelijk, maar kunnen leiden tot een vermindering van de thermische prestaties. | |
| Bijzondere eigenschappen | Het product wordt voorbereid op de Cyber Resilience Act (CRA) |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Vervuilingsgraad | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Voeding: | |
| Benaming | voeding |
| voedingsspanning | 24 V DC |
| voedingsspanningsbereik | 19,2 V DC ... 30 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel) |
| stroomopname | max. 8,25 A |
| 100 mA (zonder externe belasting) | |
| 150 mA (met display) | |
| Potentiaalscheiding/isolatie van de spanningsbereiken | |
| Testspanning: Uitbreidingsbus/logica | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspanning: logica / aarde | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Aansluittechniek | |
| Benaming aansluiting | Aansluitingen 1 ... 19 (digitale en universele uitgangen) |
| Aansluitingen 1 ... 19 (digitale en universele uitgangen) | |
| Aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
| Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 4 mm² (aderaansluiting bij geopende aansluiting) |
| 0,5 mm² ... 4 mm² (push-in-aansluiting) | |
| Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| aderdoorsnede AWG | 24 ... 12 |
| aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 2,5 mm² | |
| aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| nominale aderdoorsnede | 4 mm² |
| Striplengte | 10 mm |
| Aansluitingen 31 ... 62 (voeding, link-bus, universele ingangen) | |
| Aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
| Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 1,5 mm² (aderaansluiting bij geopende aansluiting) |
| 0,34 mm² ... 1,5 mm² (push-in-aansluiting) | |
| Aderdoorsnede soepel | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| aderdoorsnede AWG | 24 ... 16 |
| aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² | |
| aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| nominale aderdoorsnede | 1,5 mm² |
| Striplengte | 10 mm |
| Omgevingsomstandigheden | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -5 °C ... 50 °C (tot 3000 m boven zeeniveau) |
| beschermklasse | IP20 |
| Luchtdruk (bedrijf) | 70 kPa ... 106 kPa (tot 3000 m boven zeeniveau) |
| luchtdruk (opslag/transport) | 58 kPa ... 106 kPa (tot 4500 m boven zeeniveau) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 5 % ... 95 % (geen condens) |
| toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 5 % ... 95 % (geen condens) |
| Mechanische test | |
| Trilbestendig volgens EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5g |
| Schokbestendig volgens EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 30g |
| Continue schoktest volgens EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 10g |
| beveiligingsklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Artikelnummer | 1818583 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | DRHAFA |
| Productcode | DRHAFA |
| GTIN | 4067923448759 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 215,66 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 192,91 g |
| Douanetariefnummer | 85371098 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001599 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead titanium zirconium oxide|12626-81-2 (CAS-nr.: Niet van toepassing) |
| Lead|7439-92-1 (CAS-nr.: Niet van toepassing) | |
Compatibele producten
Uw voordelen
Ruimte- en kostenbesparing dankzij hoge I/O-dichtheid en flexibele configureerbaarheid
Aansturing van analoge actuatoren zoals kleppen en ventilatoren met 0 V ... 10 V interface
Ondersteuning van inbedrijfstelling en onderhoud met plug-in-display voor lokale bediening
Krachtige uitbreidingsbus maakt ook verdeelde installatie mogelijk
Digitale tweeling als basis voor smart buildings
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem