HC-HPR-B06-SHFH-2SSM20-EMR-BK
-
Behuizing
1411880
HEAVYCON-sokkelbehuizing B6, voor schroefvergrendeling, serie HPR, met schroefdraadbus 2 x M20, voor verhoogde omgevings- en EMC-eisen
Productdetails
| Algemeen | voor contactblokken HC-B6, BB10, DD24, M |
| Behuizingstype | Sokkelbehuizing |
| Productfamilie | HC-HPR-B |
| serie | HPR-B6 |
| toepassing | Spoorwegtoepassingen |
| bouwvorm | B6 |
| Aantal kabelAansluitingen | 2 |
| schroefmethode | 2x M20 |
| Beschermdeksel | nee |
| kabeluitgang | zijdelings |
| Pg-wartel | zonder |
| Aanhaalmoment | 10 Nm ... 15 Nm (voor M8-bevestigingsschroeven van de sokkelbehuizing) |
| Maatschets |
|
| Breedte | 80 mm |
| Hoogte | 100 mm |
| lengte | 157 mm |
| boorgatafstand horizontaal | 127 mm |
| boorgatafstand verticaal | 60 mm |
| printgatdiameter | 8,5 mm |
| materiaal afdichting | NBR |
| materiaal behuizing | Spuitgietaluminium |
| materiaal behuizingsoppervlak | poedercoating, zwart |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP66 |
| IP68 (0,5 bar / 24 h) | |
| IP69 (ISO 20653:2013-02) | |
| slagvastheid | IK09 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 125 °C |
| Mechanische gegevens | |
| schroefmethode | 2x M20 |
| type vergrendeling | moer |
| Artikelnummer | 1411880 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | AF7AAI |
| Productcode | AF7AAI |
| GTIN | 4046356944472 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 822 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 806 g |
| Douanetariefnummer | 85389099 |
| Land van herkomst | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
G-INS-M20-S68N-PNES-GY - Kabelwartel 1411125
-
G-INS-M20-S68N-PNES-BK - Kabelwartel 1411133
-
G-INS-M20-S68N-NNES-S - Kabelwartel 1411163
-
HC-M-KV-M20(11-16) - Kabelwartel 1645998
-
G-INSEC-M20-S68N-NCRS-S - Kabelwartel 1411189
-
G-INESR-M20-S68N-NEPDS-S - Kabelwartel 1415192
-
HC-M-KV-T-M20 - Kabelwartel 1646188
-
REDUC-M-KV-M20/M16 - Verloopadapter 1647611
-
ENLAR-M-KV-M20/M25 - Uitbreidingsadapter 1647666
-
HC-M-BS-M20 - Borgschroef 1645846
-
HC-HPR-B06-BCLWH-E-BK - Beschermdeksel 1418441
-
US-EMLP-HA (20X9) - Kunststof schildje 0830989
-
US-EMLP-HA (20X9) CUS - Kunststof schildje 0830995
-
WP-G HF IP66 M20 BK - Beschermslangwartel 3240898
-
WP-G HF IP69K M20 BK - Beschermslangwartel 3240884
-
WP-GA HF IP66 M20 BK - Beschermslangwartel 3240926
-
WP-GA HF IP69K M20 BK - Beschermslangwartel 3240912
-
WP-GR HF IP66 M20 BK - Beschermslangwartel 3240954
-
WP-GR HF IP69K M20 BK - Beschermslangwartel 3240940
-
WP-G PP HF M20 - Beschermslangwartel 3240998
-
WP-GT PP HF M20 - Beschermslangwartel 3241012
-
WP-G BRASS IP40 M20 - Beschermslangwartel 3241047
-
WP-GT BRASS M20 - Beschermslangwartel 3241033
-
WP-G BRASS IP65 M20 - Beschermslangwartel 3241061
Uw voordelen
Trillingen en schokken: IEC 61373/EN 50155, categorie 1, klasse 1B
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem