HC-STA-B10-HHFS-1TTP29-EL/...
-
Behuizing
1372726
Wartelbehuizing B10, voor lengtebeugel, materiaal: spuitgietaluminium, zeewaterbestendig, kabelaansluitingen: 1, recht, 1x Pg29, hoogte: 72 mm, kabelwartel: zonder, met poedercoating naar keuze
Productdetails
| Algemeen | geëpoxeerde of gekleurde variant van artikel 1412607 HC-STA-B10-HHFS-1TTP29-EL-AL |
| Algemeen | voor contactblokken HC-B10, BB18, DD42, M, K8/24, HV03 |
| Behuizingstype | Wartelbehuizing |
| toepassing | Standaard |
| Bouwvorm | B10 |
| Type vergrendeling | voor lengtebeugel |
| Aantal kabelAansluitingen | 1 |
| schroefmethode | 1x Pg29 |
| kabeluitgang | recht |
| Maatschets |
|
| Breedte | 44 mm |
| Hoogte | 72 mm |
| lengte | 73 mm |
| Kleur | zwart (RAL 9005) |
| materiaal behuizing | spuitgietaluminium, zeewaterbestendig |
| materiaal behuizingsoppervlak | zonder coating |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP66 |
| IP67 | |
| Beschermklasse (NEMA) | 4 (UL 50e) |
| 4X (UL 50e) | |
| 12 (UL 50e) | |
| slagvastheid | IK08 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 125 °C |
| Artikelnummer | 1372726 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
| Verkoopcode | AF7APB |
| Productcode | AF7APB |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 181,2 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 181,2 g |
| Douanetariefnummer | 85389099 |
| Land van herkomst | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
G-INS-PG29-M68N-NNES-S - Kabelwartel 1411176
-
G-INSEC-PG29-M68N-NNES-S - Kabelwartel 1411201
-
US-EMLP (20X9) CUS - Kunststof schildje 0830085
-
HC-B10-HCWS-PLR-BK - Beschermdeksel 1346528
-
US-EMLP-HA (20X9) - Kunststof schildje 0830989
-
WP-G HF IP66 PG29 BK - Beschermslangwartel 3240893
-
WP-G HF IP69K PG29 BK - Beschermslangwartel 3240879
-
WP-GA HF IP66 PG29 BK - Beschermslangwartel 3240921
-
WP-GR HF IP66 PG29 BK - Beschermslangwartel 3240949
-
WP-GR HF IP69K PG29 BK - Beschermslangwartel 3240935
-
WP-G PP HF PG29 - Beschermslangwartel 3240993
-
WP-GT PP HF PG29 - Beschermslangwartel 3241007
-
WP-G BRASS IP40 PG29 - Beschermslangwartel 3241042
-
WP-GT BRASS PG29 - Beschermslangwartel 3241028
-
WP-G BRASS IP65 PG29 - Beschermslangwartel 3241056
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem