NLC-050-024D-06I-04QTP-00A
-
Basisunit
2701027
24 V DC Nanoline-basiseenheid, uitgevoerd met 6 digitale ingangs- en 4 digitale PNP-uitgangskanalen, Er kunnen I/O-kanalen worden toegevoegd en er kunnen maximaal 3 I/O-uitbreidingsmodulen worden toegepast. Optionele communicatiemodulen bieden netwerk- of seriële aansluitmogelijkheden. Optionele bedieningseenheid met gebruikersplatform. Programmering met behulp van nanoNavigator.
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
| Productfamilie | Nanoline |
| Systeemeisen | |
| Engineering-gereedschap | nanoNavigator 1 of 2 |
| Voeding | |
| voedingsspanning | 24 V DC (stroomtoevoer naar de I/O- en communicatiemodulen) |
| voedingsspanningsbereik | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| aansluiting voeding | schroefaansluiting |
| stroomopname maximaal | 250 mA |
| stroomopname typ. | 92 mA |
| Realtime klok | |
| realtime klok | optionele moduul |
| Digitaal: | |
| benaming ingang | Digitale ingangen |
| beschrijving van de ingang | EN 61131-2 type 1 NPN/PNP |
| Aantal ingangen | 6 |
| Aansluitmethode | schroefaansluiting |
| ingangsspanning | 24 V DC |
| ingangsspanningsbereik "0"-signaal | 0 V DC ... 5 V DC |
| ingangsspanningsbereik "1"-signaal | 15 V DC ... 30 V DC |
| nominale ingangsstroom bij UIN | 5 mA DC (aan) |
| < 100 mA (uit) | |
| aanspreektijd typ. | 60 µs (aan) |
| 70 µs (UIT) | |
| Digitaal: | |
| benaming uitgang | digitale uitgangen |
| beschrijving van de uitgang | PNP-uitgangen |
| Aansluitmethode | schroefaansluiting |
| Aantal uitgangen | 4 |
| beveiligingsschakeling | kortsluitbeveiliging, overbelastingsbeveiliging |
| uitgangsspanning | 24 V DC |
| maximale uitgangsstroom per kanaal | 500 mA |
| maximale uitgangsstroom per moduul | 2 A |
| maximale uitgangsstroom per moduul | 2 A |
| nom. inductieve belasting | 12 VA ((1,2H)) |
| nom. lampbelasting | 12 W |
| nom. ohmse belasting | 12 W |
| maximale schakelfrequentie bij nominale ohmse belasting | 100 Hz |
| Aansluitmethode | schroefaansluiting |
| bedieningsunit | |
| Aansluitmethode | RJ45 / COMBICON |
| RS-232 | |
| Aansluitmethode | slot 1 |
| USB | |
| Aansluitmethode | slot 1 |
| realtime klok | |
| Aansluitmethode | slot 2 |
| Maatschets |
|
| Breedte | 80,5 mm |
| Hoogte | 103,5 mm |
| diepte | 60 mm |
| Kleur | wit |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 60 °C |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 90 % |
| toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 90 % |
| montagetechniek | Railmontage |
| Artikelnummer | 2701027 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Productcode | DRACAA |
| GTIN | 4046356325387 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 298,1 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 294,8 g |
| Land van herkomst | IN |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122329 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
-
NLC-MOD-CAP - Afdekkap 2701289
-
NLC-IO-06I-04QTP-01A - I/O-uitbreidingsmodule 2701072
-
NLC-IO-06I-04QTN-01A - I/O-uitbreidingsmodule 2701085
-
NLC-IO-03I-04QRD-05A - I/O-uitbreidingsmodule 2701328
-
NLC-IO-4AI - I/O-uitbreidingsmodule 2701098
-
NLC-OP1-LCD-032-4X20 - Bedieningsterminal 2701137
-
NLC-OP1-MKT - Montagekit 2701140
-
NLC-MOD-RS232 - nanoLC-moduul 2701179
-
NLC-MOD-RS485 - Optiemoduul 2701182
-
NLC-MOD-USB - nanoLC-moduul 2701195
-
NLC-MOD-RTC - Optiemoduul 2701153
-
NLC-COM-ENET-MB1 - Communicatiemoduul 2701124
-
NLC-COM-GSM - Communicatiemoduul 2701344
-
NLC-PC/SERIAL-CBL 2M - Kabel 2701234
-
NLC-PC/USB-CBL 2M - Kabel 2701247
Uw voordelen
Op de basisunit zijn digitale ingangen, relaisuitgangen alsmede analoge ingangen, incl. high-speed-counter geïntegreerd
Een bedieningsunit kan naar keuze in de basisunit worden geïntegreerd of decentraal op Een wand worden geïnstalleerd
Een intuïtieve programmeertaal voor Sequential Function Charts en Ladder Diagrams
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem