NLC-050-024D-06I-04QTN-00A - Basisunit
2701030

24 V DC Nanoline-basiseenheid, uitgevoerd met 6 digitale ingangs- en 4 digitale NPN-uitgangskanalen, Er kunnen I/O-kanalen worden toegevoegd en er kunnen maximaal 3 I/O-uitbreidingsmodulen worden toegepast. Optionele communicatiemodulen bieden netwerk- of seriële aansluitmogelijkheden. Optionele bedieningseenheid met gebruikersplatform. Programmering met behulp van nanoNavigator.

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails








Uw voordelen

Op de basisunit zijn digitale ingangen, relaisuitgangen alsmede analoge ingangen, incl. high-speed-counter geïntegreerd
Een bedieningsunit kan naar keuze in de basisunit worden geïntegreerd of decentraal op Een wand worden geïnstalleerd
Een intuïtieve programmeertaal voor Sequential Function Charts en Ladder Diagrams