NLC-055-024D-08I-04QTP-00A
-
Basisunit
2700453
24 V DC Nanoline-basiseenheid. Uitgevoerd met 8 digitale ingangen, 2 analoge ingangen (0-10V) en 4 digitale PNP-uitgangskanalen. Er kunnen I/O-kanalen worden toegevoegd en er kunnen maximaal 3 I/O-uitbreidingsmodulen worden aangebracht. Communicatiemodules naar keuzemaken een netwerkaansluiting of een seriële aansluiting mogelijk. Een optionele bedieningseenheid beschikt over een gebruikersinterface. De programmering vindt plaats met een nanoNavigator.
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
| Producttype | Basiseenheid |
| Productfamilie | Nanoline |
| systeemgrenzen | |
| Aantal Aansluitbare localbusdeelnemers | 3 |
| Functionaliteit | |
| programmeertool | nanoNavigator 3 of hoger |
| Voeding | |
| voedingsspanning | 24 V DC (stroomtoevoer naar de I/O- en communicatiemodulen) |
| voedingsspanningsbereik | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| aansluiting voeding | schroefaansluiting |
| stroomopname maximaal | 250 mA |
| stroomopname typ. | 100 mA |
| Realtime klok | |
| realtime klok | ja (accugebufferd) |
| beschrijving realtime klok | ±2 s/dag bij 25 °C ±4 s/dag bij -20 °C... +60 °C Lithium BR2330 |
| Analoog: | |
| beschrijving van de ingang | analoge ingang |
| Aantal ingangen | 2 |
| Aansluittechniek | schroefaansluiting |
| Resolutie A/D-omvormer | 12 Bit (mono) |
| grensfrequentie (3 dB) | 1 Hz (3 dB) |
| beveiligingsschakeling | onderdrukking van spanningspieken |
| meetprincipe | successive approximation |
| ingangssignaal spanning | 0 V DC ... 10 V DC |
| ingangsweerstand spanningsingang | 20 kΩ |
| ingangsfilter | digitaal |
| Digitaal: | |
| benaming ingang | Digitale ingangen |
| beschrijving van de ingang | EN 61131-2 type 1 NPN/PNP |
| Aantal ingangen | 8 |
| Aansluitmethode | schroefaansluiting |
| ingangsspanningsbereik "0"-signaal | 0 V DC ... 5 V DC |
| ingangsspanningsbereik "1"-signaal | 15 V DC ... 30 V DC |
| nominale ingangsspanning UIN | 24 V DC |
| nominale ingangsstroom bij UIN | 5 mA DC (aan) |
| < 100 mA (uit) | |
| aanspreektijd typ. | 60 µs (aan) |
| 70 µs (UIT) | |
| tellers: | |
| Aantal ingangen | 2 |
| ingangsfrequentie | 6 kHz |
| Digitaal: | |
| benaming uitgang | digitale uitgangen |
| beschrijving van de uitgang | PNP-uitgangen |
| Aansluitmethode | schroefaansluiting |
| Aantal uitgangen | 4 |
| beveiligingsschakeling | kortsluitbeveiliging, overbelastingsbeveiliging |
| maximale uitgangsstroom per kanaal | 500 mA |
| maximale uitgangsstroom per moduul | 2 A |
| nominale uitgangsspanning | 24 V DC |
| nom. inductieve belasting | 12 VA |
| nom. lampbelasting | 12 W |
| nom. ohmse belasting | 12 W |
| maximale schakelfrequentie bij nominale ohmse belasting | 100 Hz |
| Aansluitmethode | schroefaansluiting |
| Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| aderdoorsnede AWG | 24 ... 12 |
| bedieningsunit | |
| Aansluitmethode | RJ45 / COMBICON |
| RS-232 | |
| Aansluitmethode | slot 1 |
| USB | |
| Aansluitmethode | slot 1 |
| Maatschets |
|
| Breedte | 80,5 mm |
| Hoogte | 103,5 mm |
| diepte | 60 mm |
| Kleur | wit |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 60 °C |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 90 % |
| toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 90 % |
| montagetechniek | Railmontage |
| Artikelnummer | 2700453 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | DRACAA |
| Productcode | DRACAA |
| GTIN | 4046356646536 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 335,6 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 321,5 g |
| Douanetariefnummer | 85371098 |
| Land van herkomst | IN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242216 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001417 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | 1, 2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS-nr.: 110-71-4) |
| Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) | |
| SCIP | 4956f986-b7c6-44ea-9943-85ae028ad01b |
Compatibele producten
-
NLC-MOD-CAP-PXC - Afdekkap 2701292
-
NLC-MOD-CAP - Afdekkap 2701289
-
NLC-IO-06I-04QTP-01A - I/O-uitbreidingsmodule 2701072
-
NLC-IO-06I-04QTN-01A - I/O-uitbreidingsmodule 2701085
-
NLC-IO-03I-04QRD-05A - I/O-uitbreidingsmodule 2701328
-
NLC-IO-4AI - I/O-uitbreidingsmodule 2701098
-
NLC-IO-2AI-2AO-01 - I/O-uitbreidingsmodule 2701040
-
NLC-OP1-LCD-032-4X20 - Bedieningsterminal 2701137
-
NLC-OP1-MKT - Montagekit 2701140
-
NLC-MOD-RS232 - nanoLC-moduul 2701179
-
NLC-MOD-RS485 - Optiemoduul 2701182
-
NLC-MOD-USB - nanoLC-moduul 2701195
-
NLC-COM-ENET-MB1 - Communicatiemoduul 2701124
-
NLC-COM-GSM - Communicatiemoduul 2701344
-
NLC-PC/SERIAL-CBL 2M - Kabel 2701234
-
NLC-PC/USB-CBL 2M - Kabel 2701247
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem