Thermomagnetische Beveiligingsschakelaar, 2-polig, toepassing: Branch Circuit Protection (UL 489), voor beveiliging tegen overbelasting met een uitschakelvermogen van 10 kA, uitschakelkarakteristiek: D, montagetechniek: NS 35/..., nominale stroom: 16 A
Vermogensschakelaar
De vermogensschakelaars in de productfamilies TMC 7 en TMC 8 bestaan uit 1-, 2- en 3-polige thermomagnetische beveiligingsmodules. Ze zijn verkrijgbaar in nominale stroomvarianten van 1 tot 63 A en bieden uitgebreide apparaat- en kabelbescherming. De vermogensschakelaars zijn verkrijgbaar in uitschakelkarakteristieken B, C en D en voldoen aan de normen UL 1077 / EN 60947-2 (TMC 7) en UL 489 (TMC 8). Alle artikelen zijn voorzien van de bijbehorende toelatingen.
Thermomagnetische Beveiligingsschakelaar, 3-polig, toepassing: Supplementary Protection (UL 1077), voor beveiliging tegen overbelasting tot een kortsluitstroom van 7,5 kA, uitschakelkarakteristiek: B, montagetechniek: NS 35/..., nominale stroom: 10 A
Thermomagnetische Beveiligingsschakelaar, 2-polig, toepassing: Branch Circuit Protection (UL 489), voor beveiliging tegen overbelasting met een uitschakelvermogen van 10 kA, uitschakelkarakteristiek: D, montagetechniek: NS 35/..., nominale stroom: 8 A
Thermomagnetische Beveiligingsschakelaar, 1-polig, toepassing: Branch Circuit Protection (UL 489), voor beveiliging tegen overbelasting met een uitschakelvermogen van 10 kA, uitschakelkarakteristiek: D, montagetechniek: NS 35/..., nominale stroom: 35 A
Thermomagnetische Beveiligingsschakelaar, 3-polig, toepassing: Branch Circuit Protection (UL 489), voor beveiliging tegen overbelasting met een uitschakelvermogen van 10 kA, uitschakelkarakteristiek: D, montagetechniek: NS 35/..., nominale stroom: 15 A
Thermomagnetische Beveiligingsschakelaar, 1-polig, toepassing: Branch Circuit Protection (UL 489), voor beveiliging tegen overbelasting met een uitschakelvermogen van 10 kA, uitschakelkarakteristiek: B, montagetechniek: NS 35/..., nominale stroom: 63 A
Thermomagnetische Beveiligingsschakelaar, 1-polig, toepassing: Supplementary Protection (UL 1077), voor beveiliging tegen overbelasting tot een kortsluitstroom van 7,5 kA, uitschakelkarakteristiek: D, montagetechniek: NS 35/..., nominale stroom: 6 A
Verzamelrail voor TMC 73...-vermogensschakelaar (drie fases) rastermaat 17,8 mm, tot maximaal 57 polen. Geschikt voor 80 A (eindvoeding) 600 V AC/DC. UL 508-listed voor aansluiting van vermogensschakelaars met UL 1077-toelating.
Thermomagnetische Beveiligingsschakelaar, 1-polig, toepassing: Branch Circuit Protection (UL 489), voor beveiliging tegen overbelasting met een uitschakelvermogen van 10 kA, uitschakelkarakteristiek: C, montagetechniek: NS 35/..., nominale stroom: 2 A
Thermomagnetische Beveiligingsschakelaar, 1-polig, toepassing: Branch Circuit Protection (UL 489), voor beveiliging tegen overbelasting met een uitschakelvermogen van 10 kA, uitschakelkarakteristiek: D, montagetechniek: NS 35/..., nominale stroom: 60 A
Uw voordelen
- Wereldwijd inzetbaar dankzij internationale toelatingen
- Geschikt voor verschillende soorten netspanning, verkrijgbaar in 1-, 2-, 3-polige versies
- Ideaal afgestemde contactor dankzij verschillende uitschakelkarakteristieken en een grote selectie nominale stromen
- Minder voorraad door geschiktheid voor AC- en DC-toepassingen
- Optionele toebehoren maken bediening en bewaking op afstand mogelijk
De eigenschappen op een rij
Betrouwbare vermogensschakelaars TMC 7 en TMC 8
De thermomagnetische beveiligingsschakelaars van de series TMC 7 en TMC 8 beveiligen uw toepassingen op betrouwbare wijze tegen overstroom en kortsluiting.
Het betrouwbare schakelgedrag, de niet-beïnvloedbare positieve vrije uitschakeling en de gekleurde statusweergave zorgen voor veiligheid tijdens bediening en onderhoud. Dankzij het geïntegreerde klikschakelmechanisme wordt de slijtage van de interne contacten effectief verminderd, waardoor de levensduur van de apparaten toeneemt.
Drie verschillende uitschakelkarakteristieken en een grote selectie nominale stromen tot 63 A in 1-, 2- en 3-polige schakelaarvarianten vormen een productreeks voor ideaal afgestemde contactoren. Optionele toebehoren zoals shuntvrijgave, signalering en hulpcontacten vergemakkelijken de bediening en evaluatie op afstand.
TMC 7-vermogensschakelaars
TMC 7-vermogensschakelaars
De vermogensschakelaars TMC 7 zijn toegelaten conform UL1077 en zijn daarom geschikt voor gebruik als "Supplementary Protection". De conformiteit met IEC 60947-2 en het ontwerp van de behuizing in overeenstemming met DIN 43880 breiden ook het toepassingsgebied uit.
Gebruik de vermogensschakelaars in systemen tot 277/480 V AC of 80/125 V DC. De maximale kortsluitstroom mag 7,5 kA bedragen.
TMC 8-vermogensschakelaars
TMC 8-vermogensschakelaars
De vermogensschakelaars TMC 8 zijn toegelaten in overeenstemming met UL489. Met hun hoge schakelvermogen van 10 kA zijn ze daarom geschikt voor gebruik als "Branch Circuit Protection". De conformiteit met IEC 60947-2 en het ontwerp van de behuizing in overeenstemming met DIN 43880 breiden ook het toepassingsgebied uit.
Gebruik de vermogensschakelaars in systemen tot 277/480 V AC of 60/125 V DC. De maximale kortsluitstroom mag 10 kA zijn.