Vermogensschakelaars TMC 7 en TMC 8 in twee blokken op montagerail

Vermogensschakelaar

De vermogensschakelaars in de productfamilies TMC 7 en TMC 8 bestaan uit 1-, 2- en 3-polige thermomagnetische beveiligingsmodules. Ze zijn verkrijgbaar in nominale stroomvarianten van 1 tot 63 A en bieden uitgebreide apparaat- en kabelbescherming. De vermogensschakelaars zijn verkrijgbaar in uitschakelkarakteristieken B, C en D en voldoen aan de normen UL 1077 / EN 60947-2 (TMC 7) en UL 489 (TMC 8). Alle artikelen zijn voorzien van de bijbehorende toelatingen.

Go to Product Detail Page for item 1022232
TMC 7 B2/3 TERM - Klemadapter
TMC 7 B2/3 TERM - Klemadapter
1022232

Voeding-klemadapter voor TMC 72- of TMC 73-installatieautomaat, 2- of 3-fase-verzamelrails. Nominale waarden: 600 V AC/DC, 115 A. Kabelbereik 10…1/0 AWG. UL 508-listed voor aansluiting van installatieautomaten met UL 1077-toelating.

Uw voordelen

  • Wereldwijd inzetbaar dankzij internationale toelatingen
  • Geschikt voor verschillende soorten netspanning, verkrijgbaar in 1-, 2-, 3-polige versies
  • Ideaal afgestemde contactor dankzij verschillende uitschakelkarakteristieken en een grote selectie nominale stromen
  • Minder voorraad door geschiktheid voor AC- en DC-toepassingen
  • Optionele toebehoren maken bediening en bewaking op afstand mogelijk

De eigenschappen op een rij

Vermogensschakelaar TMC 8 met markering van de afzonderlijke voordelen
Schroefaansluiting
De schroefaansluiting biedt een bewezen en veilige aansluittechniek.
Mechanische statusindicatie
De mechanische statusindicatie geeft de huidige status van de vermogensschakelaar aan. Een rood venster betekent dat het apparaat onder spanning staat. Een groen scherm geeft aan dat de vermogensschakelaar aan de uitgangszijde spanningsloos is.
Tuimelaar
De standschakelaar van de tuimelaar maakt de status van de vermogensschakelaar in één oogopslag duidelijk.
Verlengde kraag
Dankzij de grotere lucht- en kruipwegen kan de vermogensschakelaar van het type TMC 8 worden gebruikt als "Branch Circuit Protection".
montagevoet
Met de montagevoet kunnen de vermogensschakelaars gemakkelijk worden vast- en losgeklikt.
Nominale stroom van 1 - 63 A
De vermogensschakelaars kunnen worden gebruikt voor nominale stromen van 1 - 63 A en voor spanningen van 120/240/277/480 V AC en 60/125 V DC.
Kortsluitvastheid en uitschakelvermogen
De vermogensschakelaars hebben een kortsluitvermogen Ics van 7,5 kA (TMC 7) of 10 kA (TMC 8) conform IEC 60947-2 en een SCCR van maximaal 7,5 kA conform UL 1077 (TMC 7).

Betrouwbare vermogensschakelaars TMC 7 en TMC 8

De thermomagnetische beveiligingsschakelaars van de series TMC 7 en TMC 8 beveiligen uw toepassingen op betrouwbare wijze tegen overstroom en kortsluiting.

Het betrouwbare schakelgedrag, de niet-beïnvloedbare positieve vrije uitschakeling en de gekleurde statusweergave zorgen voor veiligheid tijdens bediening en onderhoud. Dankzij het geïntegreerde klikschakelmechanisme wordt de slijtage van de interne contacten effectief verminderd, waardoor de levensduur van de apparaten toeneemt.

Drie verschillende uitschakelkarakteristieken en een grote selectie nominale stromen tot 63 A in 1-, 2- en 3-polige schakelaarvarianten vormen een productreeks voor ideaal afgestemde contactoren. Optionele toebehoren zoals shuntvrijgave, signalering en hulpcontacten vergemakkelijken de bediening en evaluatie op afstand.

Verschillende TMC 7-vermogensschakelaars naast elkaar

TMC 7-vermogensschakelaars

TMC 7-vermogensschakelaars

De vermogensschakelaars TMC 7 zijn toegelaten conform UL1077 en zijn daarom geschikt voor gebruik als "Supplementary Protection". De conformiteit met IEC 60947-2 en het ontwerp van de behuizing in overeenstemming met DIN 43880 breiden ook het toepassingsgebied uit.

Gebruik de vermogensschakelaars in systemen tot 277/480 V AC of 80/125 V DC. De maximale kortsluitstroom mag 7,5 kA bedragen.

Verschillende TMC 8-vermogensschakelaars naast elkaar

TMC 8-vermogensschakelaars

TMC 8-vermogensschakelaars

De vermogensschakelaars TMC 8 zijn toegelaten in overeenstemming met UL489. Met hun hoge schakelvermogen van 10 kA zijn ze daarom geschikt voor gebruik als "Branch Circuit Protection". De conformiteit met IEC 60947-2 en het ontwerp van de behuizing in overeenstemming met DIN 43880 breiden ook het toepassingsgebied uit.

Gebruik de vermogensschakelaars in systemen tot 277/480 V AC of 60/125 V DC. De maximale kortsluitstroom mag 10 kA zijn.