Thermomagnetische beveiligingsschakelaar, 1-polig, middeltraag, 1 verbreekcontact, met universele voet voor montage op NS 32 of NS 35
Thermomagnetische installatieautomaten
Thermomagnetische installatieautomaten bevatten zowel een thermisch als een magnetisch activeringsmechanisme. Zo vindt de activering van de beveiligingsmodulen bij kortsluiting sneller plaats dan bij thermische zekeringen. De apparatenbeveiligingsschakelaars voldoen met verschillende karakteristieken ook aan de vereisten voor lange kabeltrajecten. Zo bieden ze de ideale bescherming tegen overbelasting en kortsluitstromen.
Thermomagnetische beveiligingsschakelaar, 2-polig, middeltraag, 1 maak- en 1 verbreekcontact, met universele voet voor montage op NS 32 of NS 35
Thermomagnetische beveiligingsschakelaar, 2-polig, middeltraag, 1 maak- en 1 verbreekcontact, met universele voet voor montage op NS 32 of NS 35
Thermomagnetische beveiligingsschakelaar, 1-polig, snel, 1 verbreekcontact, met universele voet voor montage op NS 32 of NS 35
Thermomagnetische beveiligingsschakelaar, 1-polig, aansluitmethode: schroefaansluiting, nominale stroom: 2,5 A, uitschakelkarakteristiek: F1 (snel), type zekering: automaat, montagetechniek: montagerail: 35 mm, nominale stroom: 2,5 A
Thermomagnetische beveiligingsschakelaar, 1-polig, middeltraag, 1 maak- en 1 verbreekcontact
Thermomagnetische beveiligingsschakelaar, 1-polig, snel, 1 verbreekcontact, met universele voet voor montage op NS 32 of NS 35
Thermomagnetische beveiligingsschakelaar, 2-polig, middeltraag, 1 maak- en 1 verbreekcontact, met universele voet voor montage op NS 32 of NS 35
Thermomagnetische beveiligingsschakelaar, 1-polig, aansluitmethode: schroefaansluiting, nominale stroom: 8 A, uitschakelkarakteristiek: F1 (snel), type zekering: automaat, montagetechniek: montagerail: 35 mm, nominale stroom: 8 A
Thermomagnetische beveiligingsschakelaar, 1-polig, aansluitmethode: schroefaansluiting, nominale stroom: 1,5 A, uitschakelkarakteristiek: F1 (snel), type zekering: automaat, montagetechniek: montagerail: 35 mm, nominale stroom: 1,5 A
Uw voordelen
- Maximale overstroombeveiliging bij lange kabellengten door SFB-afschakelkarakteristiek
- Integratie in concepten voor afstandsmelding dankzij geïntegreerd wisselcontact
- Gereduceerde installatiewerkzaamheden dankzij doorverbindbare apparatenbeveiligingsschakelaars (in het basiselement)
- Afzekering van 230/240 V AC stuurspanningen door de M1-karakteristiek
- Thermomagnetische apparatenbeveiligingsschakelaars zijn bestanddeel van het COMPLETE line-systeem
Thermomagnetische apparatenbeveiligingsschakelaars CB TM
Thermomagnetische apparatenbeveiligingsschakelaars Functie en uitvoering
Thermomagnetische apparatenbeveiligingsschakelaars spreken zowel thermisch als magnetisch aan. Beide systemen, een bimetaal en een magneetspoel, werken onafhankelijk van elkaar.
Dit betekent dat de thermomagnetische apparatenbeveiligingsschakelaars in geval van kortsluiting sneller aanspreken dan thermische beveiligingsschakelaars.
Daarbij geldt dat bij kortsluiting het aanspreekmechanisme binnen 3–5 ms wordt geactiveerd.
Gebruik de apparatenbeveiligingsschakelaars met geoptimaliseerde SFB-karakteristiek (Selective Fuse Breaking) om langere kabeltrajecten in uw installatie te realiseren. In combinatie met QUINT POWER-voedingen van Phoenix Contact bieden deze u maximale beveiliging van uw kabels en apparatuur. De apparatenbeveiligingsschakelaars kunnen te allen tijde weer worden ingeschakeld.
Onze thermomagnetische apparatenbeveiligingsschakelaars zijn leverbaar als eendelige en als steekbare uitvoering. Daarbij heeft u de keuze uit de schroefaansluiting en de Push-in-aansluittechniek.
Installatieautomaten worden in schakelkasten van de meest uiteenlopende machines ingebouwd
Toepassingsgebieden
Thermomagnetische apparatenbeveiligingsschakelaars worden voornamelijk toegepast in de informatie- en communicatietechniek alsmede in de procesbesturing. Dankzij de verschillende afschakelkarakteristieken en de fijnmazige onderverdelingen van de nominale stroom kunnen de apparatenbeveiligingsschakelaars veelzijdig worden toegepast.
Zo zijn ze bijv. optimaal geschikt voor het beveiligen van PLC's, ventielen, motoren en frequentieomvormers.