cULus Recognized
Toelatings-ID: E468743-20180113Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
63 V | 16 A | 14 |
Apparaatconnector achterwand, Energie, 5-polig, Stift, recht, M12, L-polarisatie, op vrij kabeluiteinde, afzonderlijke litzendraden, kabellengte: 0,5 m, 2,50 mm2, PEX-litze, gegoten, Artikel is loodvrij volgens RoHS II, zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1 %)
Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
63 V | 16 A | 14 |